Konfektionierte M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung bieten ein sicheres, werkzeugloses Stecken. Das garantiert die einfache, zeitsparende Installation auch bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte.
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kodierung: A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)