Konfektionierte M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung bieten ein sicheres, werkzeugloses Stecken. Das garantiert die einfache, zeitsparende Installation auch bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte.
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, Stecker gerade M8, Kodierung: A, mit 2 LEDs, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, mit 2 LEDs, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)