Konfektionierte M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung bieten ein sicheres, werkzeugloses Stecken. Das garantiert die einfache, zeitsparende Installation auch bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte.
Powerleitung, 5-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12, Kodierung: K, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: K, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m), für Wechselstrom bis 16 A/690 V