Signalkabel und Leistungskabel

Signalkabel und Leistungskabel für die zuverlässige Sensor-/Aktor-Verkabelung

Mit konfektionierten Kabeln für die Signal- und Leistungsübertragung schließen Sie Sensoren und Aktoren im Feld schnell und komfortabel an. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Varianten und Leitungsqualitäten. Für Anforderungen, die über die klassischen Spezifikationen im Industrieumfeld hinausgehen, bieten wir Ihnen speziell geeignete Produktserien an. Auf Anfrage realisieren wir gern auch individuelle Lösungen.

Go to Product Detail Page for item 1619291
K-12-M23 M9/010-E00/M23 F8-N2 - Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt
K-12-M23 M9/010-E00/M23 F8-N2 - Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt
1619291

Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt, gerade kunststoffumspritzt, Polzahl: 12, Verriegelungsart: Schraubverriegelung, gerade kunststoffumspritzt, Polzahl: 12, Verriegelungsart: Schraubverriegelung, Kabellänge: 10 m, geschirmt: ja, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2027-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Ihre Vorteile

  • Zahlreiche Baugrößen und hohe Polzahlen – von M8 bis M40 sowie 1/2" und 7/8" und bis zu 17 Polen in einem Steckverbinder
  • Schnelles, sicheres Stecken selbst bei beengten Platzverhältnissen mit M12-Push-Pull-Steckverbindern
  • Absolut sichere Schirmanbindung unter extremen Umwelteinflüssen mit Advanced Shielding Technology
  • Sichere, effiziente Steuerung von elektromagnetischen Hydraulik- und Pneumatikventilen mit vorkonfektionierten Ventilsteckverbindern
  • Passgenaue Verkabelung durch kundenspezifische Varianten ab Losgröße 1

Neuheiten

S15-Power-Steckverbinder

S15 Power-Rundsteckverbinder

Leistungsfähig und kompakt

Rundsteckverbinder der Größe 15 bieten einen kompakten und sicheren Leistungsanschluss für Asynchron- und Drehstrommotoren bis 7,5 kW. Das Bajonett-Schnellverriegelungssystem ermöglicht eine werkzeuglose, zeitsparende Installation. Anschlussfehler werden vermieden.

Hauptmerkmale

  • Ungeschirmte Rundsteckverbinder der Größe 15
  • Hybridsteckgesicht: 3 Leistungskontakte bis 16 A, 2 Signalkontakte bis 10 A, PE
  • Bajonettschnellverriegelung
  • Leiteraufbau: 6 x 2,5 mm²
  • PUR halogenfreie Leitung
  • Schutzart: IP65, IP67
  • Normiert nach IEC 61076-2-116

Ihre Vorteile

  • Zeit sparen durch einfache, werkzeuglose Installation mit Bajonett-Schnellverriegelungssystem
  • Hohe Platzersparnis durch Leistungs- und Signalkontakte in einem Hybridsteckgesicht
  • Robust in rauen, industriellen Umgebungen dank Knick- und Vibrationsschutz
  • UL-Zulassung und IEC-Standardisierung für den weltweiten Einsatz

Steckverbinder und Kabel für Signale, Daten und Leistung

Steckverbinder und Kabel für Signale, Daten und Leistung

Konfigurator für Kabel und Leitungen

Konfigurieren Sie Ihre Kabelverbindung für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in IP6x-Umgebungen oder für Schaltschrankanwendungen. Frei wählbare Leitungslängen und Leitungsenden erlauben maßgeschneiderte Kabelkonfektionen.

Signal- und Leistungskabel M8 und M12

Signal- und Leistungskabel M8 und M12

Wir bieten Ihnen für die sichere Übertragung von Signalen und Leistung das größte Produkt- und Lösungsprogramm im M8- und M12-Design: von Standardanwendungen, Robotern und Schleppketten über den Dauereinsatz im Freien bis hin zur Verkabelung im Umfeld der Lebensmittel- oder Bahnindustrie. Wählen Sie aus einer Vielzahl an konfektionierten Varianten und Leitungsqualitäten.

  • Zuverlässig dicht bis Schutzart IP65/IP67/IP68/IP69K
  • Schutz gegen Fehlstecken durch kodierte Steckgesichter
  • Schnelles, sicheres Stecken mit M12-Push-Pull-Schnellverrieglung
  • Absolut sicherer EMV-Schutz und Robustheit mit Advanced Shielding Technology
  • Hohe Leistungsübertragung bis zu 16 A oder bis zu 690 V
M12-Verkabelung mit Push-Pull-Schnellverriegelung
High-Density-Steckverbinder im M12-Design
Einfache Diagnose über M12-Steckverbinder mit LED
M12-Power-Verkabelung
Signal- und Leistungskabel
Verschiedene Leitungen
M12-Verkabelung mit Push-Pull-Schnellverriegelung

Konfektionierte M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung bieten ein sicheres, werkzeugloses Stecken. Das garantiert die einfache, zeitsparende Installation auch bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte.

High-Density-Steckverbinder im M12-Design

Im industriellen Umfeld geht der Trend zu immer kompakteren Bauformen bei gleichzeitig hoher Packungsdichte. Mit den 12- und 17-poligen High-Density-Steckverbindern übertragen Sie Signale platzsparend im M12-Design. Die A-Kodierung ist standardisiert und lässt sich kompatibel mit anderen Schnittstellen kombinieren.

Einfache Diagnose über M12-Steckverbinder mit LED

Bei M12-Steckverbindern mit integrierten LEDs können Sie Fehler in der Signalstrecke schnell und einfach identifizieren.

M12-Power-Verkabelung

Die M12-Power-Kodierungen als S-, K- und M-Kodierung sind für AC-Applikationen wie den Leistungsanschluss eines Drehstrommotors konzipiert. Die M-Kodierung versorgt auch 5- und 6-polige Verbraucher mit bis zu 8 A und 690 V. DC-Anwendungen im Niederspannungsbereich, wie z. B. die Stromversorgung dezentraler I/O-Module oder DC-Motoren, werden durch die T- und L-Kodierungen abgedeckt. Die vierpolige L-Kodierung ist optional mit zusätzlichem Funktionserdekontakt erhältlich. Bei einer Spannung von 63 V können 16 A übertragen werden.

Signal- und Leistungskabel

Advanced Shielding Technology optimiert die derzeitige Bauweise von M12-Steckverbindern für den zuverlässigen und sicheren Betrieb Ihrer Anlagen.

Beim Herstellungsprozess schließt flüssiges Metall den Kabelschirm vollständig ein. Die stoffschlüssige 360°-Schirmung bietet nicht nur einen verbesserten EMV-Schutz, sondern erhöht auch die Leistungsfähigkeit. Das flüssige Metall stellt zudem die Verbindung vom PE-Kontakt zum metallischleitenden M12-Rändel her.

Verschiedene Leitungen

Unsere standardmäßig verwendeten PUR-Leitungen sind halogenfrei, beständig gegen Chemikalien, Öle und Schmierstoffe sowie schleppkettentauglich. Kostengünstige PVC-Leitungen decken Bereiche mit mittlerer mechanischer Beanspruchung ab. Für den Außenbereich, die Lebensmittelindustrie oder Bahnanwendungen bieten wir Ihnen speziell zugeschnittene Kabelqualitäten.

Signal- und Leistungskabel M17 bis M40

Signal- und Leistungskabel M17 bis M40

Vorkonfektionierte Signal- und Leistungskabel mit Steckverbindern der Baugröße M17 bis M40 decken eine Vielzahl industrieller Signalanwendungen ab. Sie sind die richtige Wahl für den einfachen und zeitsparenden Anschluss elektrischer Antriebe bei Übertragungsleistungen bis zu 150 A/630 V. Das Gesamtangebot beinhaltet alle notwendigen Leistungsbereiche und Bauformen.

  • Umfangreiches Produktprogramm mit 6- bis 17-poligen Varianten
  • Zuverlässiger Einsatz durch robuste Bauformen und hochwertige Materialien
  • Mit einer halben Drehung schnell und sicher anschließen mit der SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Störungsfreie Übertragung von Signalen durch EMV-geschützte Steckverbinder
  • Zuverlässig dicht dank Schutzart IP67
Robuste Rundsteckverbinder für Signale und Leistung
Gewinkelte Signal- und Leistungssteckverbinder
Einfache Montage mit Speedcon-Schnellverrieglung
Robuste Rundsteckverbinder für Signale und Leistung

Von klein bis groß, gerade oder gewinkelt, umspritzt oder vor Ort konfektionierbar: Das und mehr bietet das Rundsteckverbinder-Programm von Phoenix Contact.

  • M17 in gerader Bauform: bis zu 17 Pole für die Signalübertragung bzw. bis zu 9 Pole zur Leistungsübertragung bis 20 A
  • M23 in gerader oder gewinkelter Bauform: bis zu 17 Pole für die Signalübertragung bzw. 6 oder 8 Pole zur Leistungsübertragung bis 30 A. Die gewinkelte Bauform ist mehr als 240° drehbar
  • M40 in gerader Bauform: 6 oder 8 Pole zur Leistungsübertragung bis 70 A

Gewinkelte Signal- und Leistungssteckverbinder

Der gewinkelte M23-Rundsteckverbinder ist erstmals mehr als 240° drehbar. Somit ist eine optimale Kabelführung passend zur Anlage möglich.

Einfache Montage mit Speedcon-Schnellverrieglung

Mit der SPEEDCON-Schnellverriegelung von Phoenix Contact montieren Sie Rundsteckverbinder mit nur einer halben Umdrehung. Somit reduzieren Sie Ihre Montagezeit bis zu 90 %.

Umspritzte Ventilstecker

Ventilsteckverbinder und -kabel

Ventilstecker und Ventilsteckerleitungen sind robust gegenüber Temperatur-, mechanischen Einflüssen sowie Ölen und Fetten. Vorkonfektionierte Ventilstecker mit Energiereduzierungsfunktion reduzieren die Stromaufnahme um bis zu 50 % und ermöglichen die Verwendung von kleineren Netzteilen.

  • Fünf verschiedene Bauformen (A, B, BI, C, CI) sowie für Druckschalter (AD)
  • Ventilstecker für Außenanwendungen in den Bauformen A und AD in Schutzart IP66K/IP68
  • Einsatzbereich von 24 bis 230 V AC/DC
  • Einfache Erkennung im Fehlerfall durch gut sichtbare LED
  • UL-zugelassene Materialien und Leitungsqualitäten
DEUTSCH- und Superseal-Steckverbinder

DEUTSCH- und Superseal-Steckverbinder

Umspritzte DEUTSCH- und Superseal-Steckverbinder kommen vor allem an Nutzfahrzeugen, Bau-, Land- und Forstwirtschaftsmaschinen zum Einsatz. Sie realisieren die sichere Signal- und Leistungsübertragung und überzeugen durch ein robustes Design. Die Umspritzung bietet Wasser, Öl und Chemikalien wenig Angriffsfläche und sorgt dafür, dass die Steckverbinder zuverlässig dicht sind.

  • Schnell einsatzbereit dank der praktischen Clip-Verriegelung
  • Standardisierte Schnittstellen und herstellerübergreifende Steckkompatibilität
  • Sicherer Einsatz durch hohe Schutzarten bis IP69K
Kundenspezifische Kabelvarianten

Kundenspezifische Kabelvarianten

Gestalten Sie die konfektionierten Kabel ganz nach Ihrem Bedarf: In Verbindung mit den konfektionierbaren Steckverbindern und Verteilern von Phoenix Contact können wir individuelle Leitungslängen der Sensorkabel und Aktorkabel leicht herstellen. Das Servicecenter für Industriesteckverbinder setzt Ihre Wünsche in wenigen Tagen um in ein Produkt nach Maß: für den Maschinen-, Anlagen- oder Gerätebau. Denn trotz umfassender Produktpalette bei industriellen Steckverbindern können wir Kundenanforderungen nicht immer aus dem Standardprogramm bedienen.

  • Flexibel bestellen, da auch kleine Leitungslängen lieferbar sind
  • Leichtes Abspulen durch Leitungstrommeln bei sehr langen Kabeln
Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.