Konfektionierte M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung bieten ein sicheres, werkzeugloses Stecken. Das garantiert die einfache, zeitsparende Installation auch bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte.
Powerleitung, 6-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12, Kodierung: M, auf Buchse gerade M12, Kodierung: M, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m), für Wechselstrom bis 8 A/690 V