Konfektionierte M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung bieten ein sicheres, werkzeugloses Stecken. Das garantiert die einfache, zeitsparende Installation auch bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte.
Doppelventilstecker-Kabel, 4-polig, PUR/PVC, schwarz, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode und Ventilstecker A, mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode, Kabellänge: 5 m, Ventilsteckerabstand: 0,15 m