Industrie-Router für Fernwartung und Cyber Security

Industrie-Router für Fernwartung und Cyber Security

Unsere robusten Industrie-Router verbinden verschiedene Netzwerke per Kabel (LAN-Router und NAT-Router) oder Mobilfunk (2G/3G/4G/5G) zur Fernwartung, Absicherung Ihres lokalen Netzwerks und zum Datenaustausch bei industriellen Anwendungen. Viele Produkte enthalten integrierte VPN- und Firewall-Funktionen. Für ein Höchstmaß an Security schützen die mGuard-Router vor Cyber-Angriffen und Schad-Software.

Go to Product Detail Page for item 1490439
CLOUD-SC-SC4 - Smart Services
CLOUD-SC-SC4 - Smart Services
1490439

Zusatzpaket für mGuard Secure Cloud, +1 gleichzeitige Service-Verbindung, +4 GB/Monat Datenvolumen, Laufzeit 1 Jahr, jährlich automatisch verlängernd, Kündigungsfrist 4 Wochen, Bestellung und Aktivierung nur im Cloud-Interface möglich

Go to Product Detail Page for item 1153079
FL MGUARD 1102 - Router
FL MGUARD 1102 - Router
1153079

Security-Router Serie, 2 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): 0 °C ... 60 °C, Versorgungsspannungsbereich: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, im Easy Protect Mode Schutz ohne Konfiguration, Non-Blocking-Validierung der Konfiguration im Test-Mode, Stateful Inspection Firewall

Go to Product Detail Page for item 1153078
FL MGUARD 1105 - Router
FL MGUARD 1105 - Router
1153078

Security-Router Serie, 5 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): 0 °C ... 60 °C, Versorgungsspannungsbereich: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Unmanaged Switch, im Easy Protect Mode Schutz ohne Konfiguration, Non-Blocking-Validierung der Konfiguration im Test-Mode, Stateful Inspection Firewall

Neuheiten

Visual mGuard Secure Cloud
Zwei Outdoor-Mobilfunk-Router

Cloudbasierter Fernwartungszugang

Update der mGuard Secure Cloud

Die mGuard Secure Cloud ermöglicht sichere Fernzugriffe auf Maschinen und Anlagen. Die neue Version 3.1 bietet eine verbesserte Backend-Architektur und zusätzliche Funktionen wie China VPN+ und Unterstützung für weitere Router- und Cloud-Client-Geräte.

Hauptmerkmale

  • Schnellere Signallaufzeiten
  • Layer-2-Kommunikation (z. B. für die PROFINET-Namensvergabe)
  • Kostenlose VPN-Clients für Service Workstations
  • Migrations-Tool von Version 2 zu 3
  • 8 GB Daten pro Monat kostenlos

Ihre Vorteile

  • Erhöhte Sicherheit dank Nutzung End-to-End-verschlüsselter VPN-Protokolle
  • Globale Verfügbarkeit dank intelligenter Server-Auswahl und vermaschter VPN-Gateways
  • Zukunftssicher, da die IPv6-Kommunikation in der Infrastruktur bereits vorbereitet ist
  • Zuverlässige VPN-Verbindungen nach China dank China VPN+

Outdoor-Mobilfunk-Router

Weltweite universelle Mobilfunkverbindung

Cellulink ist eine Familie industrieller Outdoor-Mobilfunk-Router zur Verbindung netzwerkfähiger Geräte mit dem Mobilfunknetz. Die nach IEC 62443-4-2 zertifizierten Geräte verfügen über integrierte Antennen und sind weltweit einsetzbar.

Hauptmerkmale

  • Integrierte Antennen
  • Globale Mobilfunkmodule
  • Cyber Security: IEC 62443-4-2
  • Leistungsklassenvielfalt: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Outdoor-Gehäuse: IP66 / 67 / 68 und IK10
  • Mast-, Wand- und Schaltschrankmontage
  • Dual SIM und Provider-Fallback
  • GNSS: Positionierung und Zeitsynchronisierung

Ihre Vorteile

  • Kosten- und Platzersparnis durch Integration der Antennen in das Gehäuse
  • Zeitersparnis durch schnellere Installation dank PoE und Wegfall der Antennenmontage
  • Hohe Cyber Security mit Zertifizierung nach IEC 62443-4-1 und IEC 62443-4-2
  • Weltweite Nutzung in 4G- und 5G-Netzwerken
  • Konfiguration und Firmware-Updates durch Web-based Management, REST-API und Device- und Update-Management

Industrial Security


Cyber Security Visualisierung mit "System hacked" Alarmmeldung

Cyber Security ist Voraussetzung für ein zuverlässiges Netzwerk

Industrial Cyber Security steht für den Schutz von vernetzten industriellen Systemen und Anlagen vor Angriffen, Datenspionage, Ausfällen durch Viren, Schadprogrammen und Fehlbedienung. Denn Cyber-Angriffe und Malware können große Schäden anrichten: von Know-how-, Image- und Datenverlust über kostenintensive Stillstandszeiten und Personalkosten zur Schadensbehebung bis zu hohen Lösegeldforderungen.

Deshalb bieten wir Security-Router bzw. Industrial Firewalls an, die speziell auf die Anforderungen der Industrie ausgerichtet sind und den Datenverkehr im Netzwerk kontrollieren: Nur der erwünschte Datenverkehr wird zugelassen, nicht autorisierte Zugriffe werden verhindert. Somit wird die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen erhöht.

Sichere Fernwartung


 Industrielle Fernkommunikation mit Tablet

Weltweiter Fernzugriff auf Maschinen

Für die Fernwartung weltweit verteilter Industrieanlagen bietet Phoenix Contact ein breites Portfolio an robusten und zukunftsfähigen Industrie-Routern für drahtgebundenen oder drahtlosen Fernzugriff auf Netzwerke an. Die Produkte verfügen über moderne Sicherheitsmechanismen wie VPN, IPsec-Verschlüsselung und integrierte Firewall. So haben Sie überall und jederzeit die Möglichkeit, Verbindungen zu Ihren Maschinen und Anlagen herzustellen und können Wartungs- und Servicearbeiten schnell und effizient durchführen.

Richtfunkantenne

Passende Antennen für alle Anwendungen

Passendes Zubehör für Mobilfunk-Router

Für eine zuverlässige Kommunikation Ihrer Mobilfunk-Router bietet Phoenix Contact die passenden Mobilfunkantennen und Antennenkabel. Wählen Sie je nach Einsatzort zwischen Rundstrahlantennen zur Montage auf dem Schaltschrank, zur Wand- oder Mastmontage oder zur direkten Montage auf dem Gerät. Zubehör wie der entsprechende Überspannungsschutz runden das Paket ab.

Mehr Informationen zur Auswahl der passenden Antenne und zur korrekten Montage finden Sie in unserem Flyer "10 Antennenregeln".