Effizientes Gehäuse mit Frontalanschlusstechnik für Steuerungen und IO-Module.

Kompaktes Elektronikgehäuse ME-IO Slim für Steuerungen und I/O-Module

Für Steuerungen, die eine kompakte Bauweise und gleichzeitig eine dichte Frontanschlusstechnik erfordern, stellen die multifunktionalen Gehäuse ME-IO Slim eine einfache und effiziente Lösung dar. Der 18-polige Frontstecker kontaktiert direkt auf die Leiterplatte. Die Modulbreite der I/O-Gehäuse beträgt 12 mm. Zudem stehen Gehäuse für Koppler und CPU-Module zur Verfügung.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1633999
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Leiterplatten-Grundleiste
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Leiterplatten-Grundleiste
1633999

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 300 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: HSCH-S 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

NEW
Go to Product Detail Page for item 1634000
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Leiterplattenstecker
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Leiterplattenstecker
1634000

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: HSC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

NEW
Go to Product Detail Page for item 1569965
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Leiterplattenstecker
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Leiterplattenstecker
1569965

Leiterplatten-Direktstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: lichtgrau, Nennstrom: 5 A, Bemessungsspannung (III/2): 63 V, Anzahl der Potenziale: 18, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 18, Anzahl der Anschlüsse: 18, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Direktstecktechnik, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Verriegelung: Rastverriegelung, Verpackungsart: verpackt im Karton

Ihre Vorteile

  • Einfacher Modulzusammenbau mit zwei Seitenwänden und einem Tragschienen-Befestigungshebel
  • Hohe Anschlussdichte mit 18-poligem Anschlussstecker im Rastermaß 5 mm
  • Dank einfacher Bauweise und vordefinierter Modulauslegung optimal für preissensitive Applikationen
  • Durch bearbeitbare Klappen im CPU-Modul ist eine applikationsspezifische Individualisierung möglich
  • Einfache Verkabelung im Modul durch bereits bedruckten 18-poligen Frontstecker
Kostenfreies Muster
Testen Sie multifunktionale Gehäuse der Serie ME-IO Slim

Sie möchten das Gehäuse ME-IO Slim testen? – Bestellen Sie ein Muster direkt an Ihren Arbeitsplatz und lernen Sie das Gehäuse kennen.

Kostenfreies Muster bestellen
Elektronikgehäuse der Serie ME-IO Slim

Hauptmerkmale im Überblick

Wir bieten Ihnen das passende ME-IO Slim-Gehäuse für Ihre Applikation. Profitieren Sie von einer einzigartigen Bandbreite unseres Portfolios.

Multifunktionale Gehäuse der Serie ME-IO Slim

Anzahl Pole (IO) 18
Modulbreite 12 mm
Weitere Gehäuse Koppler, CPU
Farben Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Kunststoff Polycarbonat
Anzahl Pole (Bus) 8
Anzahl Pole (Versorgung) 6
Statusanzeige LED

Produktvorstellung im Detail

Elektronikgehäuse der Serie ME-IO Slim
Tragschienenverbindung
Die IO-Module lassen sich senkrecht auf die Tragschiene schieben und mit den anderen Modulen im Verbund aneinanderreihen.
Tragschienenverbindung
Statusanzeige
Die 18-fache LED-Anzeige ermöglicht die Statusanzeige der einzelnen Module.
Statusanzeige
18-poliger Frontstecker
Der schwenkbare Frontstecker mit bis zu 5 A kontaktiert direkt auf der Leiterplatte.
18-poliger Frontstecker
6-poliger Versorgungsstecker
Der 6-polige Stecker versorgt die Steuerung mit einer maximalen Stromstärke von 8 A.
6-poliger Versorgungsstecker
Weitere Anschlusstechnik
Weitere Anschlüsse von zwei bis drei RJ45-Buchsen und einer USB-C-Buchse sind integrierbar im Koppler und CPU-Modul.
Weitere Anschlusstechnik
Modulkommunikation
Modul zur Modulkommunikation durch 8-poligen Bus mit bis zu 4 A.
Modulkommunikation

Effizientes Gehäusesystem mit Frontalanschlusstechnik

Einfacher Aufbau
Optionaler FE-Kontakt
Werkzeuglose Montage auf der Tragschiene
Bereits bedruckte Stecker
Individuelle Anschlusstechnik im CPU-Modul
Einfacher Aufbau

Nach der Auswahl der Kopfstation können die IO-Module mühelos in beliebiger Reihenfolge aneinandergefügt werden. Die Module bestehen aus zwei Seitenplatten, zwischen denen die Leiterplatte eingesetzt wird. Der Frontstecker wird direkt auf die Leiterplatte geschwenkt.

Optionaler FE-Kontakt

In jedes Modul kann optional ein FE-Kontakt integriert werden. Um eine optimale Verbindung zur Tragschiene herzustellen, befindet sich dieser an der idealen Position. So wird eine zuverlässige und effiziente Kontaktierung sichergestellt.

Werkzeuglose Montage auf der Tragschiene

Die Module können problemlos senkrecht auf die Tragschiene geschoben werden. Dank eines einfachen, aber effektiven Verrastungsprinzips werden die Module sicher und stabil miteinander verbunden. Zum Lösen eines Moduls genügt es, mit einem Schraubendreher die orangefarbenen Riegel zu entriegeln, wodurch das Modul leicht entfernt werden kann.

Bereits bedruckte Stecker

Die Stecker sind bereits bedruckt, was eine mühelose Identifikation der Pole ermöglicht. Dank der Push-in-Anschlusstechnik gestaltet sich die Installation besonders einfach und benutzungsfreundlich. Für eine sichere Inbetriebnahme sorgen zudem Löcher für den Prüfabgriff.

Individuelle Anschlusstechnik im CPU-Modul

Sollten die RJ45- und USB-Anschlüsse für Ihre Anwendung nicht ausreichen, bieten bearbeitbare Klappen die Möglichkeit, zusätzliche Anschlusstechnik zu integrieren. So können Sie flexibel und problemlos auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Applikation reagieren.

E-Paper
Das Portfolio der Elektronikgehäuse in der Übersicht

Entdecken Sie Gehäuse für die Tragschiene und den Außeneinsatz und erfahren Sie, wie vielfältig Sie Elektronikgehäuse an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können.

E-Paper öffnen
Tragschienengehäuse und Feldgehäuse
Elektronikgehäuse für die Tragschiene

Technische Grundlagen von Elektronikgehäusen Lösungen für den Tragschieneneinsatz

Elektronikgehäuse sind ein elementarer Bestandteil eines Geräts. Sie bestimmen dessen Aussehen und schützen die Elektronik vor äußeren Einflüssen. Zudem ermöglichen sie die Montage in übergeordneten Einheiten. Gerätehersteller müssen daher viele Details beachten und das nicht nur bei der Konstruktion, sondern auch bei der Gehäuseauswahl, wenn es um Materialien oder Qualitätsprüfungen geht. In dieser Broschüre finden sie alle Details.

Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Connectivity News Aktuelle Trends der elektrischen Verbindungstechnik

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien für die elektrische Verbindungstechnik – vom Geräteanschluss bis zur Feldverkabelung. In unserem Newsletter nehmen wir jeweils ein Schwerpunktthema in den Fokus und bieten Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.