ME-IO-S BUS8-9005 - Busanschlussstecker
1569885

Montageart THR-Löten / Wellenlöten
Verpackungsart Gurt in 56 mm Breite

Stecker, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Polzahl: 8, Artikelfamilie: ME-IO-S.., Rastermaß: 3,15 mm, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 1,5 mm, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: Gurt in 56 mm Breite

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Kontaktdesign erlaubt einfaches Aufrasten der Elektronikmodule
Stromversorgung und Kommunikation ohne zusätzliche Verdrahtung
Direkte Integration in dem Modul