ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035
-
Elektronikgehäuse
1569887
Tragschienengehäuse, Kopplergehäuse, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 24 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 80 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 8
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Empfehlung | Im Download-Bereich stehen Ihnen weitere Informationen sowie detailliertere Maße zur Verfügung. |
| Gehäuseart | Tragschienengehäuse |
| Gehäusetyp | Multifunktionale Gehäuse |
| Gehäuseserie | ME-IO-S |
| Produktfamilie | ME-IO-S.. |
| Max. Polzahl | 6 (Rastermaß: 5,08 mm) |
| Lüftungsöffnung vorhanden | ja |
| Breite | 24 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Leiterplatten-Design | |
| Leiterplattenstärke | 1,1 mm ... 1,3 mm |
| Farbe (Gehäuse) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Farbe (Fußriegel) | tieforange (RAL 2011) |
| Material Gehäuse | PC |
| Material Fußriegel | POM |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| CTI nach IEC 60112 | 600 |
| Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
| Vibrationsprüfung | |
| Prüfspezifikation | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Glühdrahtprüfung | |
| Prüfspezifikation | IEC 60695-2-11:2021-10 |
| Temperatur | 650 °C |
| Einwirkdauer | 30 s |
| Nadelflammenprüfung | |
| Prüfspezifikation | IEC 60695-11-5:2016-12 |
| Wärmebeständigkeit / Kugeldruckprüfung | |
| Prüfspezifikation | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| Temperatur | 125 °C |
| Prüfdauer | 1 h |
| Kraft | 20 N |
| Schocken | |
| Prüfspezifikation | IEC 60068-2-27 |
| Schockform | Halbsinusförmig |
| Beschleunigung | 15g |
| Schockdauer | 11 ms |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Schutzart (IP-Code) | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 95 % |
| Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 1 |
| Art der Leiterplattenbefestigung | Verrastung |
| Leiterplattenstärke | 1,1 mm ... 1,3 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Verpackungsart | verpackt im Karton |
| Art der Umverpackung | Karton |
| Artikelnummer | 1569887 |
| Verpackungseinheit | 30 Stück |
| Mindestbestellmenge | 60 Stück |
| Rabattgruppe | A30 |
| Produktschlüssel | ACHEBF |
| GTIN | 4067923057586 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 46,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 44 g |
| Zolltarifnummer | 84879090 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - Elektronikgehäuse 1632614
-
ME-IO-S 12 IO 100 7035 - Elektronikgehäuse 1569889
-
ME-IO-S BUS8-9005 - Busanschlussstecker 1569885
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - Seitenelement 1569961
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Funktionserdkontakt 1569960
-
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1569965
-
SZS 0,4X2,0 - Schraubendreher 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
Ihre Vorteile
Einfacher Modulzusammenbau mit 2 Seitenwänden und 1 Tragschienen-Befestigungshebel
Dank einfacher Bauweise und vordefinierter Modulauslegung optimal für preissensitive Applikationen
Verfügt über eine platzsparende Statusanzeige
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien