Bestückte Leiterplatten und die passende Anschlusstechnik können in einem Arbeitsgang bestückt und verlötet werden. Nutzen Sie Leiterplattenklemmen mit Schraub- oder Push-in-Anschluss auf bis zu zwei Anschlussebenen sowie steckbare Klemmen auf bis zu drei Anschlussebenen für Ihre Anwendung. Durch Verrasten montieren Sie das Hutschienengehäuse schnell.
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 16 A (siehe Derating-Kurve), Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: MSTBT 2,5 HC/..-STP, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton