Modulare Elektronikgehäuse ME

Modulare Elektronikgehäuse ME in montagefreundlicher Becherform

Durch die modularen Elektronikgehäuse der ME-Serie werden aus bestückten Leiterplatten Elektronikmodule mit kurzen Montagezeiten. Variable Anschlusstechnik, Busverbinder und Modularität sorgen für das richtige Geräte-Design für jede Anwendung. Die modularen Gehäuse in Becherform ermöglichen vielfältige Lösungen für die Signal-, Leistungs- und Datenübertragung.

Go to Product Detail Page for item 2278322
MCO 1,5/ 3-G1R-3,5 KMGY - Leiterplatten-Grundleiste
MCO 1,5/ 3-G1R-3,5 KMGY - Leiterplatten-Grundleiste
2278322

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: lichtgrau, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Anzahl der Anschlüsse: 3, Artikelfamilie: MCO 1,5/..-G1R, Rastermaß: 3,5 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Orthogonal, Verriegelung: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Artikel mit seitlichem Pinabgang rechts

Go to Product Detail Page for item 1861044
MSTBO 2,5/ 2-G1R - Leiterplatten-Grundleiste
MSTBO 2,5/ 2-G1R - Leiterplatten-Grundleiste
1861044

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: MSTBO 2,5/..-G1R, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: steckbar, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Orthogonal, Verriegelung: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Artikel mit seitlichem Pinabgang rechts

Go to Product Detail Page for item 2278319
MCO 1,5/ 3-G1L-3,5 KMGY - Leiterplatten-Grundleiste
MCO 1,5/ 3-G1L-3,5 KMGY - Leiterplatten-Grundleiste
2278319

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: lichtgrau, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Anzahl der Anschlüsse: 3, Artikelfamilie: MCO 1,5/..-G1L, Rastermaß: 3,5 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Orthogonal, Verriegelung: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Artikel mit seitlichem Pinabgang links

Ihre Vorteile

  • Tragschienengehäuse im Becherprinzip für kurze Montagezeiten
  • Anschlusstechnik in verschiedenen Ebenen für mehr Konnektivität auf gleicher Fläche
  • Im Gehäuse integrierter Funktionserdekontakt und Busverbinder mit bis zu zwölf Polen
  • Optionale Tragschienen-Busverbinder für eine effiziente Modulkommunikation
  • Mehr Flexibilität durch umfassendes Portfolio an Anschlusslösungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung
Kostenfreies Muster
Testen Sie modulare Gehäuse der Serie ME

Sie möchten Elektronikgehäuse der Serie ME in montagefreundlicher Becherform testen? – Bestellen Sie gleich Ihr persönliches Muster-Set. Wir beraten Sie kompetent bei der Auswahl und dem Design-in der Gehäuse in die gewünschte Applikation. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen der Lösungen von Phoenix Contact.

Kostenfreies Muster bestellen
Elektronikgehäuse der Serie ME
Konfigurator für Elektronikgehäuse ME in montagefreundlicher Becherform

Konfigurator für Elektronikgehäuse in montagefreundlicher Becherform

Sie möchten bis zu 120 Pole an einem Modul anschließen? – Wählen Sie aus unterschiedlichen Gehäusegrößen und Gehäuseoberteilen Ihre passende Konfiguration des ME-Gehäuses aus. Zusätzlich können Sie durch einen Busverbinder die Kommunikation mit weiteren Modulen auf der Tragschiene herstellen.

Neuheiten der Geräteanschlusstechnik von Phoenix Contact

Neuheiten der Geräteanschlusstechnik

Als führender Hersteller von Steckverbindern und Elektronikgehäusen arbeitet Phoenix Contact stets mit dem Anspruch, neue Lösungen für die wachsenden Anforderungen Ihrer Industrie- und Infrastrukturapplikationen zu entwickeln.

Entdecken Sie unsere neue Geräteanschlusstechnik zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung sowie die vielseitigen Elektronikgehäuse.

Gehäuse der Serie ME auf einen Blick

Modulare Gehäuse ME in montagefreundlicher Becherform
Effiziente Modulkommunikation
Optionale Tragschienen-Busverbinder ermöglichen eine effiziente Modulkommunikation.
Effiziente Modulkommunikation
Variable Anschlusstechnik
Anschlusstechnik in den Rastern 3,5 bis 7,5 mm für ein weites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten.
Variable Anschlusstechnik
Steckverbinder
Leiterplatten-Steckverbinder der Serie PSPT für den einen einfachen und schnellen Push-in-Anschluss.
Steckverbinder
Mehrere Anschlussebenen
Bis zu drei Anschlussebenen in unterschiedlichen Rastern.
Mehrere Anschlussebenen
Zubehörintegration
Die Integration von Displays ist dank spezieller, großer Gehäusedeckel möglich.
Zubehörintegration
Videoanimation zu den Elektronikgehäusen ME und ME MAX
Videoanimation zu den Elektronikgehäusen ME und ME MAX YouTube

ME und ME MAX: Gehäusesysteme in flexibler Scheibenbauweise

Elektronikgehäuse ME und ME MAX verringern den Verdrahtungsaufwand durch integrierten Tragschienenbus und modularen Aufbau. Umfangreiches Zubehör und vielfältige Anpassungsoptionen, auch in der Gehäusebreite, erweitern die Palette individueller Gehäuselösungen.

Gehäuse aus montagefreundlichem Baukastensystem

Gehäuse für bestückte Leiterplatten
Druck auf Verriegelungshaken an einem Gehäuse mit Schraubendreher
Tragschienen-Busverbinder
ME-Busgehäuse mit integriertem Funktionserdkontakt
Lichtleiter HS LC für Elektronikgehäuse
Gehäuse für bestückte Leiterplatten

Bestückte Leiterplatten und die passende Anschlusstechnik können in einem Arbeitsgang bestückt und verlötet werden. Nutzen Sie Leiterplattenklemmen mit Schraub- oder Push-in-Anschluss auf bis zu zwei Anschlussebenen sowie steckbare Klemmen auf bis zu drei Anschlussebenen für Ihre Anwendung. Durch Verrasten montieren Sie das Hutschienengehäuse schnell.

Druck auf Verriegelungshaken an einem Gehäuse mit Schraubendreher

Durch gezielten Druck auf die Verriegelungshaken, z. B. per Schraubendreher, lässt sich das Gehäuse komfortabel in Wartungs- oder Servicefällen öffnen.

Tragschienen-Busverbinder

Der 5-polige Tragschienen-Busverbinder dient zur Energieversorgung sowie für die serielle und parallele Datenübertragung. Er ist in die Tragschiene einmontiert und ermöglicht mit fünf parallelen bzw. vier parallelen und einem seriellen Kontakt eine effiziente Modulkommunikation. Dadurch werden mehrere montierte Module verbunden. Beim Ziehen eines Geräts aus dem Verbund wird die Kontaktkette bei parallelen Kontakten nicht unterbrochen. Mit fünf vergoldeten Kontakten sind Übertragungen bis 8 A und 125 V möglich.

ME-Busgehäuse mit integriertem Funktionserdkontakt

ME-Busgehäuse sind Varianten der modularen Elektronikgehäuse ME mit einer integrierten Querverbindung. Ausführungen mit 5- oder 10-poligen Parallelkontakten sowie mit zusätzlich zwei seriellen Kontakten bieten umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten. Durch Ausführungen mit im Gehäuseboden integriertem Funktionserdekontakt können Sie die eingeschobene Leiterplatte direkt mit der erdgebundenen Tragschiene verbinden.

Lichtleiter HS LC für Elektronikgehäuse

Lichtleiter HS LC für Elektronikgehäuse sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und optimal auf diese abgestimmt. Zudem besitzen die Lichtleiter eine ESD-Festigkeit. Einpresszapfen ermöglichen eine einfache Montage auf der Leiterplatte. Auf Wunsch bearbeiten wir als Serviceleistung für Sie die Elektronikgehäuse im erforderlichen Umfang.

Handlingsvideo zur einfachen Montage des Elektronikgehäuses der Serie ME
Handlingsvideo zur einfachen Montage des Elektronikgehäuses der Serie ME YouTube

Einfache Montage des Elektronikgehäuses der Serie ME

Montieren Sie das Tragschienengehäuse der Serie ME in wenigen Schritten. Dank des Becherprinzips ist der Zusammenbau einfach. In kurzer Zeit werden aus Ihren bestückten Leiterplatten einbaufreundliche Elektronikmodule für Ihre Geräteanwendung.

Modulare Gehäuse der Serie ME MAX montiert auf einer Tragschiene

Kombinierbar mit den Elektronikgehäusen der Serie ME MAX

Per Tragschienen-Busverbinder lassen sich die beiden Gehäuseserien ME und ME MAX mit ihren jeweiligen Stärken in einer Anwendung kombinieren.

Ideal geeignet für diese Branchen

Neben dem Einsatz für unterschiedliche Anwendungen eignet sich das ME-Gehäuse unter anderem für die folgenden Branchen.

E-Paper
Das Portfolio der Elektronikgehäuse in der Übersicht

Entdecken Sie Gehäuse für die Tragschiene und den Außeneinsatz und erfahren Sie, wie vielfältig Sie Elektronikgehäuse an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können.

E-Paper öffnen
Tragschienengehäuse und Feldgehäuse
Elektronikgehäuse für die Tragschiene

Technische Grundlagen von Elektronikgehäusen Lösungen für den Tragschieneneinsatz

Elektronikgehäuse sind ein elementarer Bestandteil eines Geräts. Sie bestimmen dessen Aussehen und schützen die Elektronik vor äußeren Einflüssen. Zudem ermöglichen sie die Montage in übergeordneten Einheiten. Gerätehersteller müssen daher viele Details beachten und das nicht nur bei der Konstruktion, sondern auch bei der Gehäuseauswahl, wenn es um Materialien oder Qualitätsprüfungen geht. In dieser Broschüre finden sie alle Details.

Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.