Der neue High-Speed-Steckverbinder ermöglicht erstmals eine Datenübertragung mit bis zu 28 GBit/s. Dieser Performance-Sprung wird durch intelligente Bauteilarchitektur und qualitätsgetriebene Fertigung jetzt Wirklichkeit. Dabei werden hochwertige Materialien und Kontaktoberflächen verwendet. Unter Einhaltung des etablierten Marktstandards bieten sich Kunden jetzt ganz neue Design-Möglichkeiten.
SMD-Stiftleiste, Nennstrom: 3 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 50, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Stift, Montage: SMD-Löten