Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Betriebsdaten erfassen und visualisieren Die Betriebsdatenerfassung ermöglicht die Optimierung von Produktionsabläufen, indem sie Maschinen- und Anlagendaten erfasst und auswertet. Diese Daten bilden die Entscheidungsgrundlage für die gezielte Verbesserung von Maschinen und Produktionsprozessen. Durch die präzise Erfassung von Werten wie Durchflussmengen, Strömen oder Temperaturen können Engpässe identifiziert und vorausschauende Wartungen durchgeführt werden. Die Betriebsdatenerfassung trägt dazu bei, die Maschinenleistung zu steigern und Maschinenstillstände zu reduzieren.

Mann in einer Produktion betrachtet Maschinendaten auf einem Tablet

Übersicht Betriebsdatenerfassung im Maschinenbau

Interaktive Image Map: Erfassung von Betriebs- und Prozessdaten im Maschinenbau
Smarte Daten – identifizieren und auswerten
Es geht nicht darum, möglichst viele Maschinen- und Produktionsdaten zu erfassen. Wichtig ist, die richtigen Kennzahlen zu identifizieren, zu erfassen und auszuwerten. Nur damit können sinnvolle Rückschlüsse auf die Fertigung gezogen werden. Damit sind wiederum Optimierungen in Maschinen- und Produktionsprozessen möglich.
Smarte Daten – identifizieren und auswerten
Alle relevanten Daten – jeder Zeit auf einen Blick
Maschinen- und Anlagendaten bilden die Entscheidungsgrundlage für die Optimierung von Maschinen- und Produktionsprozessen.
Alle relevanten Daten –  jeder Zeit auf einen Blick