Industrial Internet of Things IIoT bietet Echtzeitinformationen für bessere Betriebskontrolle und effizientere Produktion. Es optimiert Wartungsprozesse, reduziert Stillstandszeiten und nutzt Ressourcen effizienter. IIoT ist skalierbar und passt sich an Ihre Anforderungen an.

Person arbeitet mit dem Industrial Internet of Things (IIoT)
Anwendungsfall vom Industrial Internet of Things: Digitaler Zwilling auf Tablet

Das Industrial Internet of Things (IIoT) ist eine Unterkategorie des Internet of Things (IoT). Es repräsentiert die industrielle Ausprägung des Internets der Dinge und konzentriert sich auf Anwendungen im produzierenden und industriellen Umfeld.

Was ist das Industrial Internet of Things?

Das Industrial Internet of Things (IIoT) ist eine Unterkategorie des Internet of Things (IoT). Es repräsentiert die industrielle Ausprägung des Internets der Dinge und konzentriert sich auf Anwendungen im produzierenden und industriellen Umfeld. Im Gegensatz zum IoT, bei dem Verbraucher und Anwender im Mittelpunkt stehen, liegt beim IIoT der Fokus auf industriellen Prozessen und Abläufen.

Ziel des IIoT ist die Verbesserung der betrieblichen Effizienz, Kostensenkungen in der Produktion, schnellere Prozesse und die Realisierung neuer Geschäftsmodelle. Durch die Vernetzung von Maschinen, Produktionsanlagen und Fertigungsprozessen werden Datenanalysen durchgeführt, um die Produktivität, Effizienz und Wartung in der Fertigung zu optimieren.

IIoT-Technologien bilden das Rückgrat einer zukunftsfähigen und nachhaltigen digitalen Fabrik.

Eigenschaften des IIoT - von OT bis IT

Eigenschaften des IIoT - von OT bis IT

Industrial Internet of Things: Im Gegensatz zum IoT, bei dem Verbraucher und Anwender im Mittelpunkt stehen, liegt beim IIoT der Fokus auf industriellen Prozessen und Abläufen

PLCnext Control
Das Cloud-Gateway von Phoenix Contact

Any Data, any Cloud: PLCnext Control ist die Hardware für das Ecosystem PLCnext Technology. Sie ermöglicht es, Automatisierungsprojekte ohne die Einschränkungen proprietärer Systeme zu realisieren. 

Steuerungstechnik
Cloud-Gateway
Intelligente Vernetzung durch Cloud-Anbindungen

Industrial Internet of Things: Durch Nutzung der Vorteile einzelner Cloud-Dienste können Prozesse optimiert werden

Any Cloud: Intelligente Vernetzung durch Cloud-Anbindungen

Machen Sie das meiste aus Ihren Daten. Um Ihre Prozesse zu optimieren, nutzen Sie die Vorteile einzelner Cloud-Dienste. Dadurch erhöhen Sie die Qualität Ihrer Produkte oder Anlage, vermindern Kosten und müssen nicht in laufende Applikationen eingreifen. Ihre Daten sind dabei optimal geschützt.

Während alle PLCnext Control standardmäßig eine direkte Anbindung an Proficloud.io mitbringen, können Sie für jede andere Cloud entweder über den PLCnext Store fertige Cloud-Connectoren auf Ihre PLCnext Control herunterladen und sparen so lästige Programmieraufwände oder nutzen Standardkommunikation wie OPC UA oder MQTT zum Verbinden mit Ihrer gewünschten Cloud-Lösung.

Anwendungen Das Industrial Internet of Things (IIoT) bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Hier finden Sie nur eine kleine Auswahl an Use Cases aus der Praxis:

KI-basierte Produktionsoptimierung
Factory Automation
Logistikzentrum
Intelligentes Umweltmanagement
Person vor einem Bildschirm mit MORYX Omniverse Adapter
Services, On-Prem, Edge:  IIoT-basierte Ansätze
KI-basierte Produktionsoptimierung

MLnext ermöglicht ressourcenschonende, effiziente Produktionsprozesse durch intelligente Datenauswertung. Daten aus Produktionsmaschinen bilden die Basis für Digitalisierungslösungen und geben Einblick in Ressourcenverbräuche. Machine-Learning-Auswertungen bieten Vorteile gegenüber manuellen Analysen und Skalierbarkeit für Produktionsprozesse. MLnext von Phoenix Contact ermöglicht die Erstellung neuronaler Netze zur Datenverknüpfung und optimiert Personalplanung und Maschinenbelegung.

KI-basierte Produktionsoptimierung mit MLnext
Factory Automation

70 Variablen erzeugen pro Stunde 416.000 Datenpunkte – Diese Demo zeigt eine skalierbare IIoT-Lösung mit PLCnext Technology anhand einer Abfüllanlage. Das Projekt besteht aus einem SPS-Programm, das Prozess- und Versorgungsdaten simuliert, die mit dem IIoT-Framework veröffentlicht werden können. Eine Node-RED-Anwendung liest alle Datenpunkte aus dem IIoT-Framework und speichert sie in einer InfluxDB-Datenbank. Von hier aus werden alle Werte in Grafana-Dashboards visualisiert.

Logistikzentrum

Innovatives Energiemanagement dank Cloud-Services – Ein führendes Logistikimmobilienunternehmen optimiert Kundenlieferketten und verbessert Lieferkapazitäten. Im Rahmen von EU-Energiemonitoring und Nachhaltigkeitsinitiativen wurden Energiedaten für Fahrzeuge, Beleuchtung und Lagerroboter erfasst und an Kunden weitergegeben. Mit Phoenix Contact wurde ein System zur Energieüberwachung und Datenerfassung entwickelt. Ein Dashboard zeigt den Energieverbrauch der Pakete an und kann erweitert werden.

Intelligentes Umweltmanagement

Behalten Sie Umweltdaten im Blick mit der Environmental IoT-Lösung.

Mehr zu intelligentem Umweltmanagement
Person vor einem Bildschirm mit MORYX Omniverse Adapter

MORYX Industry und NVIDIA machen digitale Zwillinge in Echtzeit möglich. Denn MORYX dient als digitale Brücke vom Industrial Metaverse zur realen Fabrik und Ihren Produktionsbereichen. Ermöglicht wird dies durch unseren MORYX Omniverse Adapter.

Vorteile: Digitale Konsistenz, weniger manueller Aufwand, niedrigere Kosten, höhere Datenqualität, weniger Verschwendung und verbesserte digitale Zusammenarbeit für mehr Flexibilität.

Services, On-Prem, Edge:  IIoT-basierte Ansätze

IIoT bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Unternehmen können zwischen den Bereitstellungsoptionen wählen. Service-basiertes IIoT benötigt keine lokale IT-Infrastruktur und bietet flexible Rechenleistung. Die Sicherheit wird über zentrale Dienste gewährleistet. On-Premises IIoT ermöglicht die Ausführung vor Ort mit sehr schnellen Reaktionszeiten und definierten Rechenleistungen. Edge Computing verbindet beide, ideal für arbeitsintensive Prozesse. Phoenix Contact bietet passgenaue IIoT-Lösungen an.

FAQs Hier beantworten wir Ihnen häufige Fragen und Antworten zum Industrial Internet of Things:

Person bedient IIoT-Technologie
Person bedient IIoT-Technologie
Person bedient IIoT-Technologie
Person bedient IIoT-Technologie
Person bedient IIoT-Technologie

  • Sensoren: Erfassen Daten vor Ort.
  • Edge Computing: Verarbeitung nahe der Quelle.
  • LPWAN: Niedriger Energieverbrauch, große Reichweite.
  • 5G: Hohe Bandbreite, geringe Latenz.
  • Unterschiede in Reichweite, Latenz und Energieeffizienz.

Person bedient IIoT-Technologie

  • Effizienzsteigerung: Echtzeitdaten und Automatisierung verbessern die Produktivität.
  • Vorausschauende Wartung: Vermeidung von Ausfallzeiten durch frühzeitige Erkennung von Problemen.
  • Bessere Entscheidungsgrundlagen: Umfassende Datenanalyse ermöglicht fundierte Entscheidungen.

Person bedient IIoT-Technologie

Beispiele sind MQTT, OPC UA und CoAP. Diese Standards sorgen für Interoperabilität und Sicherheit.

Phoenix Contact berät Sie gern umfassend in einem persönlichen Gespräch.

Person bedient IIoT-Technologie

Schutz vor Angriffen: Implementieren Sie Sicherheitsmaßnahmen, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Verschlüsselung: Sichern Sie die Kommunikation zwischen Geräten und Netzwerken.

Authentifizierung: Stellen Sie sicher, dass nur autorisierte Benutzer auf IIoT-Geräte zugreifen können.

Sichere Gerätekonfiguration: Vermeiden Sie Standardpasswörter und konfigurieren Sie Geräte sicher.

Jetzt Beratung anfragen!