Sicher kommunizieren in der Prozessindustrie
Um den stabilen und zuverlässigen Ablauf aller Prozesse zu gewährleisten und im Bedarfsfall frühzeitig einzugreifen, ist es in der Prozessindustrie notwendig, Anlagen durchgängig zu überwachen. Dabei geht der Trend zu einer offenen Architektur mit modularem Aufbau, die eine Plug-and-Play-Integration ermöglicht.
Switche bilden ein zentrales Element in der industriellen Kommunikation. Sie koordinieren die Daten zwischen einer Vielzahl von Endgeräten und ermöglichen eine effiziente Kommunikation. Unmanaged Switches bieten eine Standardfunktionalität bei einer variablen Port-Anzahl. Managed Switches ermöglichen zusätzlich die Analyse und Steuerung des Datenverkehrs über Redundanzmechanismen und Netzwerkdiagnose und verfügen über eine erweiterte Cyber-Sicherheit. Router oder 3-Layer-Switches erfüllen ähnliche Funktionen und ermöglichen darüber hinaus die Verbindung von Teilnetzen.
Während Steuerungs- und Safety-Einheiten in der Regel eine direkte Anbindung an die Switche besitzen, benötigen manche Netzwerke eine erweiterte Kommunikationsinfrastruktur. Repeater und Extender erhöhen die Netzwerkleistung. Gateways erweitern die Anzahl der Geräte und Konverter integrieren Teilnehmer ohne Ethernet-Schnittstelle.
Ein zuverlässiger Überspannungsschutz ist für Feldgeräte und Datenleitungen unerlässlich. Um die sensiblen Datenschnittstellen zu schützen, eignet sich die Produktfamilie DATATRAB DT aus dem COMPLETE line-Portfolio.
Nach der Wahl des für die Anwendung passenden Switches erfolgt der Anschluss weiterer Geräte, wie Überwachungs- und Steuerungskomponenten, für das Feld. Hier eignen sich robuste Panel-PCs und HMIs mit Zulassungen für Ex-Bereiche und maritime Bedingungen.
Schließlich erfolgt die Anbindung verschiedener Subsysteme an das übergeordnete Leitsystem durch festverdrahtete oder drahtlose Lösungen. Für Anwendungen in der nahen Umgebung ist eine Verkabelung eine einfache und zuverlässige Lösung mit schneller Datenübertragung. Ist eine Verkabelung aufgrund großer Entfernungen nicht realisierbar, bieten Funklösungen eine Alternative. Allerdings unterliegen diese Verbindungen häufig Störeinflüssen wie elektromagnetischen Feldern, Reflexionen, Fading, Interferenzen und Abschattungen, die die Datenübertragung negativ beeinflussen.
Eine schlecht verwaltete oder sogar infiltrierte Kommunikationsinfrastruktur birgt große Risiken für die Stabilität und Sicherheit des Netzwerks. Deshalb muss jede kritische Infrastrukturanwendung mit Cyber Security IEC 62443 geschützt werden – und das möglichst an jedem möglichen Zugriffspunkt. Security-Router sorgen mit leistungsfähigen und flexiblen Firewalls für sichere Anwendungen nach IEC.