Versorgen und schützen in der Prozessindustrie

Eine hohe Anlagenverfügbarkeit ist essenziell für die Prozessindustrie. Daher sind 99 % der Applikationen mit redundanten Stromversorgungen aufgebaut. COMPLETE line bietet Ihnen durchgängige, aufeinander abgestimmte Lösungen für den Aufbau Ihrer zuverlässigen Stromversorgung.

Aufbau einer zuverlässigen Stromversorgung für die Prozessindustrie

Aufbau einer zuverlässigen Stromversorgung für die Prozessindustrie
AC-Überspannungsschutz
Die SEC Technology schützt Anlagen und Geräte zuverlässig vor Überspannungsereignissen und vermeidet so Produktionsausfälle.
Mehr erfahren
AC-Überspannungsschutz
Assistenzsystem für den Überspannungsschutz
ImpulseCheck ist das weltweit erste intelligente Assistenzsystem für Überspannungsschutz im Netzschutzbereich.
Mehr erfahren
Assistenzsystem für den Überspannungsschutz
Energie-Monitoring
EMpro-Energiemessgeräte erfassen und kommunizieren Ihre Energiedaten in übergeordnete Leit- und Managementsysteme. Digitale Services und globaler Zugriff durch Cloud-Zugang verschaffen Ihnen hohe Verfügbarkeit und Transparenz.
Mehr erfahren
Energie-Monitoring
24-V-Stromversorgung
Hohe Anlagenverfügbarkeit durch das leistungsstarke Portfolio QUINT complete. Für Ihre individuelle Lösung bieten wir QUINT POWER-Stromversorgungen, DC/DC-Wandler, aktive und passive Redundanzmodule sowie USVen mit Ethernet-Schnittstelle.
Mehr erfahren
24-V-Stromversorgung
Redundanz
Redundanzmodule erhöhen die Betriebssicherheit von Anlagen – individuell angepasst an Ihre Anwendung.
Mehr erfahren
Redundanz
Puffermodule
Schützen Sie Ihre Anwendung mit unseren Puffermodulen bei Netzausfällen von bis zu mehreren Minuten. Die benötigte Energie für die Überbrückung speichert das Puffermodul in wartungsfreien Kondensatoren.
Mehr erfahren
Puffermodule
Geräteschutz
Selektiver Geräteschutz mit den unterschiedlichen Auslösemechanismen bietet maximale Sicherheit für jeden Verbraucher.
Mehr erfahren
Geräteschutz
DC-Potenzialverteilung
Damit Maschinen und Anlagen einwandfrei funktionieren, müssen verschiedene Systemkomponenten mit Strom und Signalen versorgt werden. Das PTFIX-Verteilerblockkonzept bietet für jede Anwendung die richtige Lösung.
Mehr erfahren
DC-Potenzialverteilung
AC-Potenzialverteilung
Mit dem Energieverteilungs-Board CrossPowerSystem realisieren Sie die Montage von Energieverteilung und Schaltgeräten jetzt schnell und einfach.
AC-Potenzialverteilung
Verbinden
COMPLETE line bietet eine große Auswahl unterschiedlicher Reihenklemmen für den Anschluss verschiedener Applikationen im Schaltschrank.
Mehr erfahren
Verbinden
Sicher kommunizieren
Um den stabilen und zuverlässigen Ablauf aller Prozesse zu gewährleisten und im Bedarfsfall frühzeitig einzugreifen, ist es in der Prozessindustrie notwendig, Anlagen durchgängig zu überwachen.
Mehr erfahren
Sicher kommunizieren

Ein leistungsstarker Überspannungsschutz leitet transiente Überspannungen auf der AC-Seite sicher ab, ohne dass es dabei zu Anlagenstillständen kommt. Eine Übertragung der Überspannungsereignisse in die Cloud ermöglicht eine vorbeugende Wartung.

Im Schaltschrank reduzieren neuartige Lösungen zur AC- bzw. DC-Potenzialverteilung den Platzbedarf und die Installationszeit. Redundanzlösungen oder Batterien ergänzen im Bedarfsfall die DC-Stromversorgung und stellen so auch in kritischen Situationen die 24-V-Versorgung sicher.

In großen Prozessanlagen, z. B. in Raffinerien, finden sich netzseitig häufig bereits Backups in der Form von riesigen, zentralen AC-USVen. Diese stellen sicher, dass im Fehlerfall keine Störungen aus dem Netz zu Unterbrechungen der einzelnen Applikationen führen.

Geräteschutzschalter verhindern negative Auswirkungen von Störungen aus dem Feld auf das Gesamtsystem. Ergänzend zum Versorgen und Schützen helfen im Gesamtsystem zukunftssichere Monitoring-Lösungen, Energie einzusparen.