Verbindungstechnik für die Prozessindustrie

COMPLETE line bietet eine große Auswahl unterschiedlicher Reihenklemmen für den Anschluss verschiedener Applikationen im Schaltschrank. Alle Produkte zeichnen sich aus durch eine einfache Installation, standardisiertes Zubehör und durchgängiges Design.

Verbindungslösungen für die Prozessindustrie

Interaktive Image Map: Verbindungslösungen für die Prozessindustrie
Hochstromklemmen
Die Hochstromklemmen PTPOWER bieten Ihnen eine schnelle und benutzerfreundliche Anschlussmöglichkeit für die Verdrahtung großer Leiter.
Mehr erfahren
Hochstromklemmen
Potenzialverteilung
Mit dem einzigartigen Reihenklemmensystem von Phoenix Contact haben Sie die freie Wahl der Anschlusstechnik.
Mehr erfahren
Potenzialverteilung
Motoranschluss
Verwenden Sie für den einfachen Motorenanschluss die Vierstock-Reihenklemmen für Nennquerschnitte von 2,5 mm² und 4 mm².
Mehr erfahren
Motoranschluss
Wanddurchführung
Schwere Steckverbinder HEAVYCON gewährleisten auch unter härtesten Bedingungen eine sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung.
Mehr erfahren
Wanddurchführung
Rangierverbinder
Die kompakten Rangierverbinder PTRV dienen der übersichtlichen Rangierung von Signalen im Automatisierungsumfeld.
Mehr erfahren
Rangierverbinder
Trennung und Messertrennung
Phoenix Contact bietet Ihnen Trenn- und Messertrennklemmen mit einer Strombelastbarkeit bis zu 31 A und einer maximalen Nennspannung von 1.000 V an.
Mehr erfahren
Trennung und Messertrennung
Versorgen und schützen
Eine hohe Anlagenverfügbarkeit ist essenziell für die Prozessindustrie. COMPLETE line bietet zuverlässige, ganzheitliche Lösungen für eine resistente, unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Mehr erfahren
Versorgen und schützen
Steuern
COMPLETE line bietet eine Vielzahl effizienter Lösungen für die Wartung, Nach- und Umrüstung von Anwendungen in der Prozessindustrie sowie für die Entwicklung neuer, zukunftssicherer Anlagen.
Mehr erfahren
Steuern
Signale anpassen
Für einen fehlerfreien und stabilen Ablauf komplexer Vorgänge in der Prozessindustrie ist eine störungsfreie Übertragung von Signalen vom Feld zur Steuerung unerlässlich.
Mehr erfahren
Signale anpassen

Hochstromverbindung
Leistungsstarke Hochstromklemmen eignen sich für die Energieeinspeisung.
Stromversorgung
Von vielseitigen Verteilerblöcken bis zu kompakten Durchgangsklemmen bietet COMPLETE line für jede Applikation die passende Potenzialverteilung.
Motoranschluss
Verbinden Sie Ihre Verbraucher im Feld kompakt mit platzsparenden Motoranschlussklemmen. Individualisierbare Wanddurchführungen bilden dabei die flexible Schnittstelle nach außen.
Signale anpassen
Rangierverbinder kommen vor allem bei der Signalübertragung zum Einsatz. Für die notwendige Sicherheit sorgen dabei passende Trenn- und Messertrennklemmen.