Signale anpassen in der Prozessindustrie

Ein fehlerfreier und stabiler Ablauf komplexer Vorgänge ist in der Prozessindustrie unerlässlich. Deshalb kommt es besonders auf eine störungsfreie Übertragung von Signalen vom Feld zur Steuerung an. COMPLETE line bietet für diese Aufgaben bewährte und zuverlässige Produkte, die mit hoher Genauigkeit und Sicherheit arbeiten.

Interaktive Image Map: Applikationen für die Signalanpassung in der Prozessindustrie
Systemverkabelung für Trennverstärker mit Bus- und Netzwerkanbindung
Mit den einfach aufsteckbaren Gateways integrieren Sie jeden beliebigen MINI-Analog-Pro-Trennverstärker mit Strom- oder Digitalausgang platzsparend in Ihr Netzwerk. Sie benötigen keine signalspezifischen Eingangskarten.
Mehr erfahren
Systemverkabelung für Trennverstärker mit Bus- und Netzwerkanbindung
Signalverarbeitung
MINI Analog Pro ist die erste 6-mm-Trennverstärkerfamilie mit steckbarer Anschlusstechnik. Gut einsehbare, leicht zugängliche Anschlusspunkte und die Strommessung im laufenden Betrieb erleichtern Ihnen die Arbeit deutlich.
Mehr erfahren
Signalverarbeitung
HART-Multiplexer
HART-Multiplexer zur Online-Konfiguration und -Diagnose von HART-fähigen Feldgeräten sowie zur ständigen Dokumentation der Prozessvariablen und Zustände mit einem PC bzw. einem Managementsystem, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32
Mehr erfahren
HART-Multiplexer
Verbinden
COMPLETE line bietet eine große Auswahl unterschiedlicher Reihenklemmen für den Anschluss verschiedener Applikationen im Schaltschrank. Alle Produkte zeichnen sich aus durch eine einfache Installation, standardisiertes Zubehör und durchgängiges Design.
Mehr erfahren
Verbinden
Signale anpassen
MINI Analog Pro ist die erste 6-mm-Trennverstärkerfamilie mit steckbarer Anschlusstechnik. MACX Analog bietet zusätzliche Funktionen für Ex i- und SIL-Anforderungen.
Mehr erfahren
Signale anpassen
Termination Carrier
Plug-and-Play: Der Termination Carrier hilft Ihnen bei der schnellen, fehlerfreien Anbindung von MACX Analog-Tragschienengeräten an die Ein- und Ausgabekarten von Automatisierungssystemen per vorkonfektionierter VARIOFACE-Systemverkabelung.
Mehr erfahren
Termination Carrier
Systemverkabelung für Universal I/Os
Die VARIOFACE-Systemverkabelung ist ein Verdrahtungskonzept, das speziell für die Ankopplung an E/A-Baugruppen diverser Automatisierungsgeräte entwickelt wurde.
Mehr erfahren
Systemverkabelung für Universal I/Os
Basiselement für das Rangieren von Signalen
VIP I/O-Marshalling ist eine steuerungsunabhängige Lösung, bestehend aus einem Basiselement und steckbaren Input-Output-Accessories (IOAs) mit verschiedenen elektrischen Funktionen.
Mehr erfahren
Basiselement für das Rangieren von Signalen
Steckbare IOAs für das Rangieren von Signalen
VIP I/O-Marshalling ist eine steuerungsunabhängige Lösung, bestehend aus einem Basiselement und steckbaren Input-Output-Accessories (IOAs) mit verschiedenen elektrischen Funktionen.
Mehr erfahren
Steckbare IOAs für das Rangieren von Signalen
Systemverkabelung für PLC-Relaissystem
Die Kombination aus dem PLC-INTERFACE-Relaissystem und der passenden Systemverkabelung schafft die schnelle, steckbare Verbindung von Steuerung und Relais.
Mehr erfahren
Systemverkabelung für PLC-Relaissystem
Logik-Relais
Das Relaissystem PLC-INTERFACE ist die leistungsstarke Schnittstelle zwischen Steuerung und Anlagenperipherie. Mit PLC-INTERFACE verfügen Sie über ein umfassendes Programm an hochkompakten, steckbaren Relais und Solid-State-Relais.
Mehr erfahren
Logik-Relais
Steuern
COMPLETE line bietet eine Vielzahl effizienter Lösungen für die Wartung, Nach- und Umrüstung von Anwendungen in der Prozessindustrie sowie für die Entwicklung neuer, zukunftssicherer Anlagen.
Mehr erfahren
Steuern
Sicher kommunizieren
COMPLETE line bietet industrielle Kommunikationstechnik für zuverlässige und sichere Anwendungen in der Prozessindustrie.
Mehr erfahren
Sicher kommunizieren
Videoserie
Funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie

Wofür steht HAZOP und was ist eine Interlock-Funktion? Manuel Ungermann, Safety-Produktmanager bei Phoenix Contact, erklärt Begriffe, Themen und Produkte rund um das sichere Ein- und Ausschalten in prozesstechnischen Anlagen.

Jetzt ansehen
Funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie