Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Versorgen und Schützen im Gleichstromnetz Energieeffizienz, Netzstabilität und Ressourceneffizienz sind drei herausragende Merkmale von Gleichstromnetzen. Um diese Vorteile maximal ausnutzen zu können, müssen DC-Netze stabil und sicher betrieben werden. Dazu bietet Phoenix Contact die geeigneten Lösungen aus Leistungselektronik und Schutztechnik.

Person an einem Schaltschrank bedient ein Leistungsmodul

In einer Welt, die zunehmend auf erneuerbare Energien und nachhaltige Lösungen setzt, gewinnen Gleichstromnetze immer mehr an Bedeutung. Erzeuger, Speicher und nahezu alle Verbraucher sind heute schon gleichstromgetrieben. Diese Bereiche lassen sich besonders effizient über DC-Netze miteinander koppeln. Damit sind Gleichstromnetze das Schlüsselelement auf dem Weg zur Klimaneutralität. Diese Netze bieten nicht nur eine effiziente Möglichkeit zur Energieübertragung, sie sparen zudem Ressourcen ein und bieten zahlreiche Vorteile in Bezug auf Zuverlässigkeit und Netzqualität. Für den Aufbau und den ganzheitlichen Betrieb von DC-Netzen bedarf es geeigneter Leistungselektronik und Stromversorgung.

Person an einem Schaltschrank der die DC-Leistungselektronik einsetzt

Leistungselektronik für Gleichstromnetze​ Für zuverlässige Versorgungslösungen​

Werden DC-Netze aus dem öffentlichen AC-Netz erzeugt, bieten sich aktive AC/DC-Versorgungsgeräte an. Diese als AIC (Active Infeed Converter) bezeichneten Geräte erlauben durch ihre Bidirektionalität und Zertifizierung nach VDE-AR-N 4110 und VDE-AR-N 4105 die Rückspeisung von überschüssiger Energie in das öffentliche Netz, z. B. aus erneuerbaren Energiequellen. Dafür kann z. B. das AC/DC-Leistungsmodul TRIO POWER mit 20 kW Leistung und bidirektionaler Leistungswandlung verwendet werden. Mit frontaler Anschlusstechnik und einer DC-Spannung bis 1.000 V ist es vielseitig einsetzbar.
Die Einbindung von DC-Sektoren an das Gleichstromnetz ist mit unseren CHARX power-Leistungsmodulen im 19"-Format durch den weiten DC-Eingangs- und Ausgangsbereich mühelos möglich.
PLCnext Engineer ermöglicht die flexible Ansteuerung einzelner Module. Dadurch können die DC-Sektoren zu einem gesamtheitlichen Netzmanagement zusammengefügt werden. Dies erhöht die Effizienz und Flexibilität des Gesamtsystems.

Person kontrolliert Stromversorgung in DC-Schaltschrank

24-V-DC-Versorgung direkt aus dem Gleichstromnetz​ Sichere Versorgungskonzepte auf allen Ebenen

Mit unseren leistungsstarken Stromversorgungen der Produktfamilie QUINT versorgen Sie Ihre 24-V-Verbraucher zuverlässig aus dem DC-Netz. Die verschiedenen Funktionen in unterschiedlichen Leistungsbereichen sorgen für die maximale Verfügbarkeit Ihrer Anlage.
Werden auf der 24-V-DC-Ebene DC/DC-Wandler zum Wandeln auf andere Spannungsebenen benötigt, ändert sich für Sie hier nichts. Diese und andere Produkte, z. B. Redundanzmodule, Buffer-Module oder DC/AC-Inverter werden wie gewohnt eingesetzt. Unser Versprechen an besonders hohe Anlagenverfügbarkeit durch unser ganzheitliches und sicheres Versorgungskonzept, dem Konzept Power Reliability, bieten wir Ihnen auch für Gleichstromnetze.

Installation von Überspannungsschutz in einem DC-Schaltschrank

Überspannungsschutz in DC-Netzen Maßgeschneiderte Lösungen für den sicheren Betrieb von 12 V DC bis 1.500 V DC

Die Norm DIN VDE 0100-443 schreibt Überspannungsschutz vor, wenn Überspannungen Menschenleben, öffentliche Einrichtungen oder Industrieanlagen gefährden können. Das gilt gleichermaßen in Wechselstromnetzen und Gleichstromnetzen. In DC-Netzen sind viele elektronische Komponenten im Einsatz, die bei Überspannungen ein erhöhtes Ausfallrisiko haben. Für einen sicheren und verlässlichen Betrieb Ihrer Anlage bieten wir maßgeschneiderten DC-Überspannungsschutz von 12 V DC bis 1.500 V DC.

Geräteschutzschalter mit verschiedenen Auslösetechnologien (thermisch, thermomagnetisch, elektronisch) auf Tragschiene montiert

Sicherer Geräteschutz Maschinen- und Steuerungsschaltschränke optimal absichern

Geräteschutzschalter bieten zuverlässigen Schutz in DC-Netzen. Sie verhindern Überlastungen und Kurzschlüsse, indem sie den Stromkreis im Fehlerfall schnell unterbrechen. Dank ihrer hohen Schaltleistung und schnellen Reaktionszeit sind sie ideal in industriellen Anwendungen und Steuerungssystemen einsetzbar. Die modulare Bauweise unserer Geräteschutzschalter ermöglicht eine einfache Integration und Erweiterung in bestehende Systeme. So tragen sie zur Sicherheit und Effizienz moderner DC-Netze bei. Unsere Geräteschutzschalter sind für DC-Netze von 24 V oder 48 V ausgelegt.
Für das Schalten höherer Spannungen empfiehlt sich der Einsatz spezieller Produkte wie dem DC-Leistungsschalter CONTACTRON ELR HDC.

Einsatzgebiete nach Technologie Je nach verwendeter Technologie der Geräteschutzschalter ergeben sich bevorzugte Einsatzgebiete der Schutzgeräte.

Dieser Tabelle können Sie die optimale Auslösetechnologie für Ihren Anwendungsfall entnehmen:

Auslösezeit im Überlastfall

Auslösezeit im Kurzschlussfall

Ihre Applikation ist optimal abgesichert bei

Thermische Geräteschutzschalter geeignet ungeeignet Überlast
Thermomagnetische Geräteschutzschalter geeignet ideal Überlast, Kurzschluss
Elektronische Geräteschutzschalter ideal ideal Überlast, Kurzschluss und langen Leitungswegen

Produkte und Lösungen für ein zuverlässiges Versorgen und Schützen in DC-Netzen


Personen betrachten ein neu entwickeltes Produkt

Forschung und Entwicklung Innovationskraft und Zukunftssicherheit zeichnen uns aus

Der Einsatz von Gleichstromnetzen in der Industrie steht noch am Anfang. Daher stellen technische Hürden und fehlende Standards unsere Kunden aktuell teilweise noch vor Herausforderungen. Um dem entgegenzuwirken und den Ausbau von Gleichstromnetzen voranzutreiben, engagiert sich Phoenix Contact bereits seit Jahren in internationalen Forschungsprojekten und Gremien, wie der ODCA, Shift2DC und HybSchaDC zum Thema Gleichstrom und investiert viel in die eigene Produktentwicklung.

Kontakt

Lassen Sie uns gemeinsam durch den Ausbau von Gleichstromnetzen eine nachhaltigere Zukunft gestalten

Gern unterstützen wir Sie bei der Umsetzung Ihres DC-Netzes und beraten Sie hinsichtlich Produkten und Lösungen.