Verbinden im Gleichstromnetz Der Ausbau von Gleichstromnetzen in der Industrie ist ein Schlüssel für die Energiewende. Setzen Sie in Ihrem DC-Netz auf sichere und zuverlässige Verbindungstechnik.
Innovative Verbindungstechnik in DC-Netzen
In einem Gleichstromnetz oszilliert der Strom im Unterschied zu einem Wechselstromnetz nicht. Die elektrische Ladung bei Gleichstrom fließt also nur in eine Richtung und es kommt nicht zu Nulldurchgängen. Dadurch können in DC-Netzen unter bestimmten Bedingungen Lichtbögen entstehen, die aufwendig zu löschen sind. Im Bereich der Verbindungstechnik entstehen so in einigen Applikationsbereichen besondere Anforderungen.
Energie und Signale effizient übertragen Innovative Schaltschrankverdrahtung und Feldverkabelung
Die Verbindungstechnik ist zentral für die Energieerzeugung, -speicherung und -verteilung in Gleichstromnetzen und notwendig für ein gesamtheitliches System. Unser umfassendes Lösungsangebot für die Schaltschrank- und Feldverkabelung ist sowohl für den Einsatz von Wechsel- als auch Gleichstrom geeignet. Reihenklemmen, Verteilerblöcke, Steckverbinder sowie Kabel und Leitungen mit innovativen, werkzeuglosen Anschluss- und Verriegelungstechnologien bieten Ihnen ein enorm einfaches Handling und sparen Zeit und Kosten bei der Installation.
Lichtbögen sicher vermeiden Besondere Anforderungen in Gleichstromnetzen
In Gleichstromnetzen kann es bei Schalt- und Trennvorgängen zur Entstehung gefährlicher Lichtbögen kommen. Diese können zu Schäden an Kontakten und Gehäusen führen und bedeuten im schlimmsten Fall ein Risiko für die Bedienenden. Insbesondere dort, wo Maschinen und Anlagen offen zugänglich sind, ist die Vermeidung von Lichtbögen also zwingend zu gewährleisten. Dabei hilft der neue Steckverbinder ArcZero, der über eine elektronische Schaltung direkt im Steckverbinder, aktiv den Lichtbogen löscht. Das sorgt nicht nur für mehr Sicherheit, sondern erleichtert auch die Handhabung bei Installation und Wartung. Im Wartungsfall kann ein Gerätetausch einfach unter Last erfolgen.
Flexible, leistungsstarke Verkabelung Modulare Schnittstellen mit schweren Steckverbindern
Für die Übertragung und Speicherung regenerativer Energie steigt der Bedarf an Steckverbindern mit Nennströmen ab 40 A. In Batteriespeichersystemen werden klassische CEE-Steckvorrichtungen zunehmend durch HEAVYCON-Industriesteckverbinder ersetzt. Aufgrund des geringeren Übergangswiderstands reduziert sich die Verlustleistung und spart Stromkosten. HEAVYCON MODULAR schafft zudem durch die Kombination verschiedener Übertragungsmedien in einem Gehäuse eine hochkompakte Schnittstelle. Den sicheren, werkzeuglosen Leitungsanschluss bietet die Push-in-Technologie.
Sichere Energieverteilung gestalten Feste Verbindung durch werkzeugentriegelbare Installationssteckverbinder
Mit unseren Installationssystemen QPD und PRC gestalten Sie Ihre Stromverteilung mühelos und flexibel. Wählen Sie je nach Anwendung zwischen einfacher Leitungsverbindung, komfortabler Energieverteilung oder kompaktem Geräteanschluss. Robuste Gehäuse und hohe Schutzarten bis IP69K ermöglichen die sichere Leistungsübertragung. Steckverbindervarianten mit werkzeuglösbarer Verriegelung bietet Ihnen zudem Sicherheit vor ungewolltem Ziehen der Steckverbindungen.
Produkte und Lösungen für ein sicheres Verbinden in DC-Netzen
Forschung und Entwicklung Innovationskraft und Zukunftssicherheit zeichnen uns aus
Der Einsatz von Gleichstromnetzen in der Industrie steht noch am Anfang. Daher stellen technische Hürden und fehlende Standards unsere Kunden aktuell teilweise noch vor Herausforderungen. Um dem entgegenzuwirken und den Ausbau von Gleichstromnetzen voranzutreiben, engagiert sich Phoenix Contact bereits seit Jahren in internationalen Forschungsprojekten und Gremien, wie der ODCA, Shift2DC und HybSchaDC zum Thema Gleichstrom und investiert viel in die eigene Produktentwicklung.