Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Kommunikationstechnik für die Elektroinstallation Bauen Sie Ihre Netzwerke jetzt zukunftssicher auf. Unsere große Produktauswahl bietet für jede Anwendung die passenden Komponenten.

Installateur mit Ethernet Switch FL SWITCH SFNB 5TX

Die Basis für eine zuverlässige Automatisierung und Digitalisierung eines Gebäudes ist eine ausfallsichere Vernetzung aller Teilnehmer. Mit der robusten Kommunikationstechnik von Phoenix Contact steigern Sie den Automatisierungsgrad Ihrer Anlagen. Wir bieten ein umfangreiches Programm leistungsstarker Geräte zur Feldbus- und Ethernet-Kommunikation, die die hohen Ansprüche moderner Applikationen erfüllen.

  • Hohe Anlagenverfügbarkeit mit robusten und störsicheren Netzwerkkomponenten
  • Fernzugriff auf Anlagen und automatische Alarmierung per Mobilfunk
  • Standardfunktionen, variable Port-Zahl und verschiedene Bauformen der Switches

Unmanaged Switches 1000 Ethernet Switches für Basis- und Standardanwendungen‎

  • Schnelle Inbetriebnahme via Plug-and-Play
  • Kompakte und platzsparende Bauform
  • Bis zu 16 Ethernet-Anschlüsse
  • Glasfaser- und Gigabit-Varianten
  • Mehrere Montagepositionen dank Montageadapter

Ethernet-Patch-Panel Patch-Panel als schnelle und einfache Schnittstellenmodule zwischen Feld- und Schaltschrankverkabelung

  • Schnell und einfach montiert
  • Großes Portfolio verschiedener Anschlusstechnologien
  • Für eine hohe Anlagenverfügbarkeit
  • Kompakte Bauweise

Ethernet-Extender Das Ethernet-Extender-System für eine einfache und wirtschaftliche IP-Vernetzung

  • Ethernet-Kommunikation über beliebige Zweidrahtleitungen bis 20 km
  • Schnelle Inbetriebnahme via Plug-and-Play
  • Einsatz von Unmanaged Extendern in komplexen IP-Netzwerken
  • Kontinuierliche, ortsungebundene Diagnose aller Teilnehmer und Strecken via IP
  • Hohe Ausfallsicherheit durch vorauseilende Wartung mit austauschbarem Überspannungsschutz PLUGTRAB PT-IQ
  • Einfache Nachrüstung über beliebiges Zweidrahtkabel

Smart Ethernet Box All-in-One-Device für die Videoüberwachung

  • Kostenersparnis durch eine All-in-One-Lösung, die sämtliche Funktionalitäten in einem Gerät bereitstellt
  • Hohe Zeitersparnis durch Adapter zur Wand- und Mastmontage und durch minimalen Verdrahtungsaufwand
  • Erweitertes PoE-Management für den zuverlässigen Betrieb von IP-Kameras
  • Zahlreiche Alarmmeldungen per SNMP wie z. B. bei Sabotageversuchen oder defektem Überspannungsschutz
  • Einfache und schnelle Inbetriebnahme und Konfiguration über das Web-based Management oder die Software FL Network Manager