- Managed Switch (umschaltbar in den Unmanaged Mode)
- High Switching Capacity (backplane bandwidth)
- Power-over-Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
- Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
- Simple Network Time Protocol (SNTP)
- Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)
Mastschellen, 2 Stück, mit Schnellmontageanschluss zur Installation an Masten mit einem Durchmesser von 102 ... 254 mm