Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Blitzeinschlag im Bergbau

Überspannungsschutz in der Bergbauindustrie Schützen Sie Ihre Betriebsmittel

Phoenix Contact ist einer der Pioniere bei der Entwicklung von Überspannungsschutzgeräten. Jahrzehntelange Erfahrung und Grundlagenforschung in Zusammenarbeit mit Universitäten sind die Grundlage für unsere technologische Kompetenz. Ein eigenes akkreditiertes Impuls- und Hochstromlabor hilft uns, unsere Produkte von der ersten Idee bis zur Serienproduktion sicher und normgerecht umzusetzen.

Produkte für den Überspannungsschutz


Überspannungsschutz für MSR-Technik

Überspannungsschutz für MSR-Technik

Ab einer Baubreite von nur 3,5 mm bietet TERMITRAB complete ein vollständiges Produktportfolio für nahezu alle Anwendungen in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik. Je nach Art des zu schützenden Signals finden Sie eine perfekt geeignete Schaltungsvariante für Ihre Anwendung.

Überspannungsschutz für Stromversorgungssysteme

Überspannungsschutz für Stromversorgungssysteme

Die Überspannungsschutzgeräte der SEC-Familie sorgen für einen unterbrechungsfreien Betrieb Ihrer Anlage. Ein vorsicherungsfreier Einsatz und das einheitlich, kompakte Design ermöglichen eine effiziente und einfache Planung Ihrer Schaltschränke.

Geräteschutzschalter

Geräteschutzschalter

Schützen Sie Ihre Betriebsmittel sicher und platzsparend vor Überlast- und Kurzschlussströmen. Mit unseren mehrkanaligen Geräteschutzschaltern schützen Sie mehrere Stromkreise mit einem einzelnen Gerät mit geringem Platzbedarf. Alle Kanäle sind einzeln einstellbar und somit an die angeschlossene Last individuell angepasst. Mit den einkanaligen Geräteschutzschaltern schützen Sie einen Stromkreis zuverlässig auf engstem Raum.

Schaubild Aufbau mehrstufiges Schutzkonzept mit Überspannungsschutzgeräten

Erhöhung der Anlagensicherheit und Anlagenverfügbarkeit durch ein abgestimmtes Schutzkonzept

Mehrstufiges Schutzkonzept

Mit den Überspannungsschutzgeräten der Safe Energy Control-Familie lassen sich sehr einfach mehrstufige Schutzkonzepte für gängige Installationen aufbauen. Parameter wie hohe Dauerspannung, Schutzpegel und Ableitvermögen sind optimal aufeinander abgestimmt. Das Grundgerüst für das Konzept bildet ein mehrstufig ausgeführter Überspannungsschutz in der Stromversorgung mit einem Überspannungsschutz Typ 1 in der Haupteinspeisung, einem Überspannungsschutz Typ 2 in den Unterverteilungen und dem Überspannungsschutz Typ 3.