Überspannungsschutzgerät Typ 1 (Blitzstromableiter)

Überspannungsschutz Typ 1+2

Die erste Stufe im Schutzkonzept ist der Überspannungsschutz Typ 1 (Blitzstromableiter). Er kann sehr hohe Energien zur Erde ableiten, wie sie bei Blitzeinschlägen entstehen. Der Installationsort der Überspannungsschutzgeräte (SPD) Typ 1 befindet sich typischerweise in der Einspeisung/Hauptverteilung. Werden zusätzlich Energien von niedrigeren Überspannungsimpulsen beherrscht, handelt es sich um Kombiableiter Typ 1+2.

Ihre Vorteile

  • Optimaler Blitzstrom- und Überspannungsschutz mit unseren leistungsstarken Kombiableitern Typ 1+2(+3)
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch hohes Folgestrom-Löschvermögen
  • Wartungsfreundlich dank Steckbarkeit der Schutzgeräte
  • Jederzeit über den Zustand der Schutzgeräte informiert durch optische, mechanische Statusanzeige und Fernmeldekontakt
  • Für jede Anwendung das passende Überspannungsschutzgerät, dank breitem Portfolio

Unsere Blitzstrom- und Überspannungsableiter bieten optimalen Schutz für Ihre elektrische Installation. In der Hauptverteilung von Niederspannungssystemen eingesetzt, beherrschen sie selbst hohe Blitzströme zuverlässig und schützen Ihr System wirksam vor gefährlichen Überspannungen. Mit unseren Blitzstromableitern profitieren Sie von langlebigen, leistungsstarken und normkonformen Schutzgeräten. Die Kombiableiter sind ideal für den Einsatz in industriellen, gewerblichen und privaten Anwendungen.

Neuheiten

Schmales Überspannungsschutzgerät für das 40-mm-Sammelschienensystem mit integriertem Spannungsabgriff
Typ-1+2+3-Überspannungsschutzgerät FLT-SPP schwebend auf Hutschiene montiert

Überspannungsschutz für den Zählerplatz

Mit integriertem Spannungsabgriff

Der neue Kombiableiter FLT-SEC-ZP2-...-SV bietet die Systemlösung für zukunftssichere Gebäudeinstallationen. Er verfügt über eine integrierte Spannungsversorgung für intelligente Messsysteme mit Smart Meter Gateway (SMGW).

Hauptmerkmale

  • Kompakter Überspannungsschutz für den Zählerplatz mit nur 32 mm Baubreite inkl. Spannungsabgriff
  • Kombinierter Schutz T1 + T2 + T3
  • Werkzeugloser Spannungsabgriff mit Push-in Technology
  • Sicherungshalter mit integrierter Ersatzsicherung

Ihre Vorteile

  • Integrierter, normenkonformer Spannungsabgriff mit zwei Abgriffen für die Versorgung im APZ und RfZ – gemäß VDE-AR-N 4100
  • Werkzeuglose Installation dank Push-in-Anschlüssen für schnellen Aderanschluss und austauschbare 4-A-Feinsicherung mit integrierter Ersatzsicherung
  • Platzsparende Systemintegration durch kompakte Bauform (nur 32 mm Baubreite) für die direkte Montage auf der 40-mm-Sammelschiene

Spitzen-Performance im Überspannungsschutz

Leistungsstark, sicher und kompakt

Stetig wachsende Anforderungen an den Anlagenschutz in der modernen Industrie erfordern innovative und leistungsstarke Produkte. Der neue Überspannungsschutz Typ 1 der Produktfamilie Safe Protection Plus vereint hohes Ableitvermögen mit Steckbarkeit und kompakter Baubreite.

Hauptmerkmale

  • Ableitvermögen Iimp und Itotal 100 kA
  • Verschleißfreie Funkenstreckentechnologie
  • Kurzschlussfestigkeit ISCCR 100 kA
  • Multiimpulsfähig
  • Jeder Pfad einzeln steckbar
  • Untersteck- und Berührschutz
  • Vorsicherungsfreier Einsatz bis 315 A
  • Einsetzbar bis 5.000 m Höhe

Ihre Vorteile

  • Spitzen-Performance für zuverlässigen Anlagenschutz durch getriggerte Multi-Carbon-Funkenstreckentechnologie
  • Überlegene Schutzwirkung selbst für empfindliche Systeme dank schnellem Ansprechverhalten und niedriger Restspannung
  • Einfache und sichere Installation durch zukunftsweisende Merkmale wie Untersteck- und Berührschutz
  • Vielfältiger Einsatz dank platzsparender Baubreite von 17,5 mm pro Pol

Spitzenleistung im Überspannungsschutz Leistungsstark, sicher und kompakt

FLASHTRAB SPP sind steckbare Kombiableiter Typ 1+2+3 der Produktfamilie Safe Protection Plus. Sie bieten ein Ableitvermögen bis 100 kA und vereinen moderne Sicherheitsmerkmale bei einer kompakten Baubreite von nur 17,5 mm pro Pol. Dank der innovativen Technologie wird selbst bei extremen Belastungen und exponierten Lagen ein zuverlässiger Schutz sichergestellt. FLASHTRAB SPP sind die idealen Produkte für den Anlagenschutz in der modernen Industrie, gewappnet für wachsende Herausforderungen.

Einteiliger Kombiableiter Typ 1+2+3 FLT-MB für 5-Leiter-Systeme auf Tragschiene

FLT-MB sind Kombiableiter Typ 1+2+3 und bieten maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf

Maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf FLASHTRAB FLT-MB

Die Blitzstrom- und Überspannungsschutzgeräte Typ 1+2+3 FLT-MB basieren auf unserer getriggerten Multi-Carbon-Funkenstreckentechnologie. Das Portfolio umfasst Schaltungsvarianten für ein Ableitvermögen von 12,5 kA und 25 kA.

Die Geräte FLT-MB mit 25 kA schützen vor Blitzströmen der Blitzschutzklasse I/II. Bei einer Installation in Blitzschutzklasse III/IV erfüllt der FLT-MB mit 12,5 kA Ableitvermögen die Anforderungen.

Die Besonderheit der Kombiableiter Typ 1+2+3 liegt in der Beherrschung multipler Blitzimpulse auf einer kompakten Baubreite von nur 72 mm. Durch die platzsparende Bauform von nur vier Teilungseinheiten ergibt sich eine einfache Installation und flexible Einbaumöglichkeiten im Schaltschrank.

Whitepaper
Getriggerte Multi-Carbon-Funkenstrecke

Entdecken Sie unsere innovative getriggerte Multi-Carbon-Funkenstreckentechnologie. Erfahren Sie, wie diese Technologie optimalen Schutz vor Blitzströmen und Überspannungen bietet und flexibel in Ihren Anwendungen eingesetzt werden kann.

Whitepaper herunterladen
Whitepaper für getriggerte Multi-Carbon-Funkenstreckentechnologie
Typ 1+2 Überspannungsschutzgerät – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Kombiableiter Typ 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Kombiableiter Typ 1+2 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS

Jeder Blitzstromableiter Typ 1 erfüllt die hohen Anforderungen in Bezug auf sein Ableitvermögen. Gleichzeitig ist er aber auch ein Überspannungsschutzgerät (SPD) Typ 2. Das Ausweisen der Prüfklasse II für einen Blitzstromableiter Typ 1 ist eine redundante Information und stellt keine zusätzliche Qualifikation dar. Daher werden solche Schutzgeräte als Kombiableiter (SPD-Typ 1+2) bezeichnet. Ein Kombiableiter ist also ein Schutzgerät, das beide Prüfklassen erfüllt.

Überspannungsschutzgerät Kombiableiter Typ 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Kombiableiter Typ 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Kombiableiter Typ 1+2 special FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2

Der Kombiableiter Typ 1+2 special unterscheidet sich grundlegend vom Kombiableiter Typ 1+2. Denn der Kombiableiter Typ 1+2 special beinhaltet zwei eigenständige Schutzgeräte, die auf engem Raum parallel geschaltet sind. Die spannungsschaltende Funkenstrecke (SPD-Typ 1+2) arbeitet optimal zusammen mit einem spannungsbegrenzenden Varistor (SPD-Typ 2). Zwei autarke Schutzgeräte in einem kompakten Baustein sorgen so für ein optimales Ansprechverhalten, besten Anlagenschutz und lange Lebensdauer der Komponenten.

Blitzstromableiter FLT-SEC-H-T1... im Einbauwinkel auf einer Hutschiene installiert

FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM – Typ 1+2 Kombiableiter mit integrierter Vorsicherung

Kombiableiter Typ 1+2 mit integrierter Vorsicherung FLASHTRAB FLT-SEC-Hybrid

Der FLT-SEC-HYBRID sorgt in Industrieanlagen für maximale Betriebssicherheit direkt in der Einspeisung. Die netzfolgestromfreie Funkenstrecke und die integrierte stoßstromfeste Vorsicherung ermöglichen eine schnelle, sichere Installation ohne separate Vorsicherung. Dadurch werden bis zu 80 % weniger Platz benötigt gegenüber herkömmlichen Installationen mit Vorsicherung. So bleibt die Anlage selbst bei hohen Lasten zuverlässig geschützt.

Schmaler Überspannungsschutz Typ 1+2+3 auf 40-mm-Stromschiene

Kombiableiter Typ 1+2+3 für 40-mm-Sammelschienensysteme

Kombiableiter Typ 1+2+3 für 40-mm-Schienensysteme FLASHTRAB FLT-SEC-ZP2

Der FLASHTRAB FLT-SEC-ZP2 ist die erste Wahl zum Schutz von Wohngebäuden und Zweckbauten mit äußerem Blitzschutz oder Freileitungseinspeisung. Das Gerät zeichnet sich durch die schmale Baubreite aus, so sparen Sie Platz im netzseitigen Anschlussraum des Zählerplatzes.

Natürlich kann der FLT-SEC-ZP2 auch bei Gebäuden ohne äußeren Blitzschutz oder Freileitung verwendet werden, um die Vorzüge der einfachen Installation zu nutzen.

• Schnelle und fehlerfreie Installation durch direkte Montage auf dem 40-mm-Schienensystem
• Passt in jeden Installationsverteiler dank flexibler Baubreite von 27 mm
• Erfüllt alle Anforderungen der VDE-AR-N 4100

Drei robuste Überspannungsschutzgeräte Typ 1+2 in Aluminiumgehäusen

POWERTRAB PWT ist der Kombiableiter Typ 1+2 für raue Industrieumgebungen

Überspannungsschutz Typ 1+2 für raue Industrieumgebungen POWERTRAB PWT

Die robusten Blitzstromableiter Typ 1+2 mit einer Bemessungsspannung von 800 V AC und einem Ableitvermögen von 35 kA pro Kanal eignen sich optimal für raue Industrieumgebungen. Die widerstandsfähige Gehäusekonstruktion, Schockwerte von 25g sowie eine Vibrationsfestigkeit von 5g prädestinieren diesen Kombiableiter Typ 1+2, z. B. für Windenergieanlagen. Die mehrstufige Statusanzeige lässt bereits Vorschädigungen durch Überspannungsereignisse erkennen.

  • Hohe Bemessungsspannung
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • Mehrstufige Statusanzeige
  • Einsatz in rauen Industrieumgebungen
Steckbarer Kombiableiter Typ 1+2 auf Tragschiene montiert

Steckbarer Kombiableiter Typ 1+2 - VALVETRAB MS T1/T2

Modulare Kombiableiter Typ 1+2 VALVETRAB VAL-MS-T1/T2

Der varistorbasierte Überspannungsschutz Typ 1+2 bietet ein Ableitvermögen von 12,5 kA pro Pfad bei geringen Restspannungen. Die Überspannungsschutzgeräte erfüllen die Anforderungen an die Blitzschutzklassen III und IV. Wiederkehrende Prüfungen erledigen sie schnell und einfach dank steckbarem Aufbau.

  • Basisschutz für alle gängigen Anwendungen
  • Niedriger Schutzpegel
  • Geeignet für den Einsatz in den Blitzschutzklassen III und IV
  • Umfasst Produkte zum Schutz von Photovoltaikanlagen