Überspannungsschutz Typ 2/3, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement mit Schraubanschluss. Für einphasige Stromversorgungsnetze mit integrierter Statusanzeige und Fernmeldung. Nennspannung: 230 V AC/DC
Überspannungsschutz Typ 3
Überspannungsschutz Typ 3 vervollständigt das Schutzkonzept. Als Geräteschutz begrenzt er die letzten Impulse, die zu Schäden in der Gebäudeinstallation oder Anlage führen können. SPDs Typ 3 werden direkt vor dem Endgerät installiert. Hierdurch schützen sie selbst sensible Endgeräte, wie z. B. Server, Steuerungen oder Stromversorgungen.
Überspannungsschutz Typ 2/3, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement mit Push-in-Anschluss. Für einphasige Stromversorgungsnetze mit integrierter Statusanzeige und Fernmeldung. Nennspannung: 230 V AC/DC
Überspannungsschutz Typ 3, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige für 24 V DC Stromversorgungen
Überspannungsschutz Typ 3, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige und Fernmeldung für einphasige Stromversorgungsnetze. Nennspannung 24 V AC/DC
Überspannungsschutz Typ 3, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige und Fernmeldung für einphasige Stromversorgungsnetze. Nennspannung 24 V AC/DC
Steckbarer Geräteschutz, gem. Typ 3 / Class III, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE), mit integrierter stoßstromfester Sicherung und Fernmeldekontakt.
Überspannungsschutz Typ 3, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige und Fernmeldung für einphasige Stromversorgungsnetze. Nennspannung: 60 V AC/DC
Überspannungsschutz Typ 3, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement mit Schraubanschluss, mit integrierter Statusanzeige und Fernmeldung für einphasige Stromversorgungsnetze. Nennspannung: 230 V AC
Basiselement für Schutzstecker der Produktreihe PLT-SEC-…-UT/PT mit Fernmeldekontakt.
Ersatzstecker für Überspannungsschutz Typ 3 der Produktreihe PLT-SEC-…-UT/PT. Nennspannung 24 V.
Ihre Vorteile
- Vielfältig einsetzbar dank leistungsstarkem Schutz für AC- und DC-Anwendungen
- Höhere Sicherheit bei elektrischer und thermischer Überlast durch Abtrennvorrichtung
- Jederzeit über den Ableiterstatus informiert sein durch optische und mechanische Statusanzeige sowie Fernmeldekontakt
- Wartungsfreundlich dank Steckbarkeit der Schutzgeräte
Tragschienenmontierbarer Überspannungsschutz Typ 3 für Endgeräte
Universell einsetzbarer Überspannungsschutz Typ 3 PLUGTRAB-SEC
Schützen Sie AC- und DC-Anwendungen mit zuverlässigen Typ-3-Überspannungsschutzgeräten der Familie PLUGTRAB-SEC. Die interne Abtrennvorrichtung bietet hohe Sicherheit bei elektrischer und thermischer Überlast. Erhöhen Sie die Lebensdauer und Verfügbarkeit der Anlage durch den optimalen Schutz Ihrer industriellen Stromversorgung. Die Push-in-Anschlusstechnik ermöglicht eine schnelle und werkzeuglose Installation. Durch die Steckbarkeit wird eine einfache Wartung und Prüfung ermöglicht.
Alle Eigenschaften auf einen Blick:
- Leistungsstarker, varistorbasierter Endgeräteschutz für industrielle Stromversorgungen
- Wahlweise mit Push-in- oder Schraubanschlusstechnik
- Optische Statusanzeige und potenzialfreier Fernmeldekontakt zur komfortablen Überwachung des Betriebszustands
- Universell einsetzbar
Überspannungsschutz als Geräteschutz Typ 3 zum Einbau in Kabelkanäle oder Unterflursysteme
Geräteschutz Typ 3 für Kabelkanäle oder Unterflursysteme BLOCKTRAB
Die Produktfamilie BLOCKTRAB schützt Ihre Endgeräte, versteckt in Kabelkanälen oder Unterflursystemen, vor Überspannungen. Nicht immer ist ein tragschienenmontierbares Produkt die passende Lösung. Der BLT-T3 wird in Geräteeinbaudosen, Kabelkanälen oder Unterflursystemen installiert. Die Installation des BLT-SKT erfolgt auf der Rückseite von handelsüblichen Steckdosen. Die angeschlossenen Verbraucher bleiben auch bei einer Überlastung in Betrieb:
- Verdeckter Überspannungsschutz durch Installation in Geräteeinbaudosen oder Unterputzdosen
- Direkt installierbar durch vormontierte und farblich gekennzeichnete Leitungen
- Akustische Signalisierung im Überlastfall
- Universell einsetzbar, dank kompakter Bauform
Schmaler Überspannungsschutz Typ 3 zum Schutz von 24-V-Stromversorgungen
Schmaler Überspannungsschutz Typ 3 für 24-V-Anwendungen TERMITRAB complete
Mit unserem schmalsten Überspannungsschutz Typ 3 schützen Sie die 24-V-Stromversorgung von Endgeräten wie I/Os oder Steuerungen. Die schmale Bauform von nur 6 mm ermöglicht Ihnen eine platzsparende Installation. Unsere steckbaren Schutzmodule ermöglichen ein einfaches Prüfen und Austauschen.
- Platzsparend in der Installation
- Niedriger Schutzpegel
- Wahlweise mit Push-in- oder Schraubanschlusstechnik
- Sichere Abtrennung und Signalisierung im Überlastfall
Endgeräteschutz Typ 3 für Steckdosen als Zwischenstecker
Geräteschutz Typ 3 als Zwischenstecker MAINTRAB
Die Adapter für Netzsteckdosen eignen sich ideal zum Nachrüsten von Überspannungsschutz vor elektronischen Endgeräten. Eine grüne LED signalisiert die Überspannungsfunktion des Schutzgeräts. Alle angeschlossenen Verbraucher sind bestmöglich geschützt. Stecken Sie den Überspannungsschutz vor eine Steckdosenleiste und alle angeschlossenen Endgeräte werden vor Überspannungen geschützt.
Die Zwischenstecker mit Schnittstellenschutz schützen gleichzeitig die Stromversorgung und eine weitere Schnittstelle vor Überspannungen.
- Einfaches Nachrüsten bei bestehenden Installationen
- Sichere Abtrennvorrichtung
- Notwendiges Zubehör inklusive
- Länderspezifische Varianten erhältlich