Gehäusesystem ME-IO Slim für kompakte Steuerungen

20.02.2025
Gehäusesystem ME-IO Slim für kompakte Steuerungen

Das ME-IO Slim ist die effiziente Gehäuselösung von Phoenix Contact für kompakte Steuerungen, die eine dichte Frontanschlusstechnik erfordern. Durch eine Modulbreite von nur 12 mm ist eine platzsparende Systemauslegung möglich.

Nach der Auswahl der Kopfstation können die IO-Module mühelos in beliebiger Reihenfolge aneinandergefügt werden. Die Gehäuse werden senkrecht auf die Tragschiene geschoben. Der 18-polige Frontstecker im Rastermaß 5 mm wird direkt auf die Leiterplatte kontaktiert. Die Stecker sind bereits bedruckt, was eine einfache Identifikation der Pole ermöglicht. Durch die Push-in-Anschlusstechnik gestaltet sich die Installation besonders benutzerfreundlich. Sollten die RJ45- und USB-Anschlüsse der Anwendung nicht ausreichen, bieten bearbeitbare Klappen die Möglichkeit, zusätzliche Anschlusstechnik zu integrieren. So kann flexibel auf die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation reagiert werden. Das ME-IO Slim ist somit durch einen einfachen Aufbau und eine vordefinierte Modulanordnung die geeignete Gehäusefamilie für preissensitive IO-Anwendungen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications