Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Optimale Schaltschrankausleuchtung unterstützt sicheres Arbeiten und verhindert Verdrahtungsfehler

20.02.2025
Schaltschrankleuchte inklusive Steckdose im aktuellen Design

Phoenix Contact erweitert das Portfolio um die neuen universellen AC-Schaltschrankleuchten mit integrierter Steckdose. Die Leuchten der Produktfamilie PLD E 708 bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten in nahezu allen Schaltschränken weltweit. Das liegt an dem breiten AC-Eingangsspannungsbereich von 100 bis 240 V AC.

Die Leuchten sind jeweils mit einer länderspezifischen Steckdose ausgestattet. In vielen europäischen Ländern wird eine Variante Typ F genutzt, unter anderem auch in Deutschland. Außerdem gibt es die Variante Typ E für Länder wie Frankreich und Belgien. Im Lauf des Jahres folgt eine Steckdose Typ B und UL-Zulassung für die USA. Die eingebaute Optik sorgt für eine optimale und blendfreie Ausleuchtung des Schaltschranks mit 1.400 lm bei einer geringen Leistungsaufnahme von nur 11 W. Die Farbtemperatur beträgt 5.000 K (neutralweiß). Darüber hinaus verfügen die Leuchten über einen PIR-Bewegungsmelder. Der Anschluss erfolgt über GST15i-Geräteanschlussstecker. Zur Befestigung können die Leuchten im Schaltschrankprofil verrastet, verschraubt oder optional mit Magneten am Schaltschrankblech fixiert werden. Kabelhalterungen erleichtern die Montage zusätzlich.

PLD E 708 ist die richtige Wahl, wenn eine Schaltschrankleuchte in Kombination mit einer Steckdose benötigt wird. Beispielsweise zur Anbindung an ein Messgerät oder Notebook. Die neuen Leuchten bilden zusammen mit den Leuchten der Baureihe PLD E 409, das Portfolio der Schaltschrankleuchten von Phoenix Contact. Außerdem decken sie den DC-Spannungsbereich ab.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications