Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Smarter Abisolierautomat E.FOX S 10 mit dem German Design Award ausgezeichnet

24.02.2025
German Design Award 2025 - Urkundenverleihung

Der Abisolierautomat E.FOX S 10 von Phoenix Contact wurde beim German Design Award 2025 als „Winner“ in der Kategorie „Excellent Product Design – Workshop and Tools” ausgezeichnet.

Der German Design Award ist der Premiumpreis des German Design Council. Mit einem weltweiten Spektrum und internationaler Strahlkraft zählt er branchenübergreifend zu den angesehensten Awards der Designlandschaft. Seit 2012 identifiziert der German Design Award maßgebliche Gestaltungstrends, präsentiert sie einer breiten Öffentlichkeit und prämiert sie. So werden jährlich außerordentliche Einreichungen im Produkt-Design, Kommunikationsdesign und der Architektur gekürt. In einem Nominierungsverfahren werden durch Expertengremien des Rats für Formgebung lediglich solche Produkte und Kommunikationsdesignleistungen zur Teilnahme am Wettbewerb eingeladen, die sich nachweislich durch ihre gestalterische Qualität differenzieren. Sämtliche Auszeichnungen werden in einem mehrstufigen Jurierungsverfahren durch eine international besetzte Fachjury ermittelt. Die „Winner“-Auszeichnung des German Design Awards würdigt hervorragende und vorbildlich umgesetzte Gestaltungsleistungen im Kontext einer spezifischen Kategorie.

Die Auszeichnung des Abisolierautomaten E.FOX S 10 in der Kategorie „Excellent Product Design – Workshop and Tools” honoriert nicht nur das ergonomische Design, sondern auch die intuitive Bedienung und Funktionalität, die die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Leiterverarbeitung unterstreichen.
„Der smarte Abisolierautomat E.FOX S 10 bietet eine zukunftsweisende Lösung, die den Arbeitsprozess maßgeblich optimiert”, so die Begründung der Jury.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications