Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Effiziente Kennzeichnung mit innovativem UV-Inkjet-Drucker

31.03.2025
Person mit UV-Inkjet-Drucker Bluemark E.Card vor einem Schaltschrank

Der UV-Inkjet-Drucker Bluemark E.Card von Phoenix Contact setzt neue Maßstäbe in der industriellen Kennzeichnung. Er überzeugt mit einer effizienten Materialverarbeitung, einer wartungsarmen Drucktechnologie und optimalen Druckergebnissen auf Kartenmaterialien aus Kunststoff und Metall.

Die eindeutige Kennzeichnung sämtlicher Geräte, Bauteile und Stromkreise im industriellen Umfeld stellt Schaltschrank- und Anlagenbauer vor große Herausforderungen. In Abhängigkeit des Einsatzbereichs von Kennzeichnungen und den damit einhergehenden Umgebungsbedingungen gibt es zahlreiche, applikationsspezifische Anforderungen. Das Gerät beschriftet Kartenmaterialien mit einer innovativen Kombination aus thermischer Inkjet-Technologie und UV-LED-aushärtenden Tinten. Mithilfe einer automatisierten Materialerkennung bestimmt der Drucker eine auf das Grundmaterial abgestimmte Tintenzusammensetzung und bedruckt das Material anhand spezifischer Beschriftungsparameter. Durch das modulare Tintenkonzept sowie die Aushärtung der Tinte mit UV-Licht entstehen anwendungsoptimierte Kennzeichnungsmaterialien aus Kunststoff und Metall mit hochwertiger Beschriftung. Der UV-Inkjet-Drucker überzeugt mit seiner kompakten Bauweise und einem hohen Druckvolumen. Die automatisierte Materialverarbeitung ermöglicht ein Nachfüllen von Materialien ohne Unterbrechung des Druckjobs. Auf diese Weise wird eine Zeitersparnis von bis zu 40 % erreicht im Vergleich zu Druckern mit manueller Materialverarbeitung. Der thermische Tintenstrahldruck sorgt für einen wartungsarmen Kennzeichnungsprozess, da das gesamte Tintensystem mit dem einfachen Wechsel der Tintenpatronen ausgetauscht wird, inklusive Druckkopf. Mithilfe der intuitiven Nutzungsführung und effizienten Software-Lösungen gelingt die Realisierung umfangreicher Druckprojekte einfach und schnell. Durch die bidirektionale Kommunikationsschnittstelle OPC UA stehen jederzeit alle notwendigen Informationen bereit zur Planung und Überwachung des Druckauftrags und Gerätestatus.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications