Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

BLUEMARK E.CARD

Kartenmaterial effizient kennzeichnen mit dem innovativen UV-Inkjet-Drucker
BLUEMARK E.CARD auf Werkbank in der Fertigung

Innovativer UV-Inkjet-Drucker

Die eindeutige Kennzeichnung sämtlicher Geräte, Bauteile und Stromkreise im industriellen Umfeld stellt Schaltschrank- und Anlagenbauer vor große Herausforderungen. Normen geben klare Regelungen vor, die zum Schutz von Menschen und Maschinen von den Akteuren im Schaltschrank- und Anlagenbau umzusetzen sind. Die Normenreihe IEC 61436 legt z. B. fest, welche sicherheitstechnischen Anforderungen für Niederspannungsschaltanlagen einzuhalten sind.

Person beschriftet Kartenmaterialien mit dem UV-Inkjet-Drucker an der Werkbank

Darüber hinaus gibt die Norm EN IEC 81346 vor, wie ein einheitliches Referenzkennzeichensystem über den Lebenslauf einer industriellen Anlage aussehen soll. Die eindeutige Kennzeichnung trägt dazu bei, dass alle Objekte innerhalb des Systems jederzeit identifiziert werden können. Dies vereinfacht den Betrieb sowie die Wartung einer Anlage und beschleunigt die Instandhaltung im Servicefall. In Abhängigkeit des Einsatzbereichs von Kennzeichnungen und den damit einhergehenden Umgebungsbedingungen gibt es zahlreiche, applikationsspezifische Anforderungen.

Der BLUEMARK E.CARD setzt neue Maßstäbe in der industriellen Kennzeichnung. Er überzeugt mit hoher Effizienz und widerstandsfähigen Kennzeichnungslösungen. Dank des modularen Tintenkonzepts ermöglicht der UV-Inkjet-Drucker optimale Druckergebnisse auf Materialien aus Kunststoff und Metall. Damit eignet er sich insbesondere für den Einsatz im Schaltschrank- und Maschinenbau.

Ihre Vorteile

  • Bis zu 40 % Zeitersparnis im Vergleich zu UV-Inkjet-Druckern mit manueller Materialverarbeitung
  • Drucker ermöglicht hocheffiziente Markierungsprozesse und beständige Kennzeichnungslösungen durch ein modulares Tintenkonzept
  • Optimale Druckergebnisse auf Materialien aus Kunststoff und Metall dank innovativer Kombination aus TIJ-Technologie und UV-LED-Tinte
  • Einfache Bedienung dank intuitiver Bedienungsführung über das Drucker-Display sowie netzwerkgestütztem Datenaustausch über OPC-UA-Schnittstelle und Markierungs-Software
  • Geringer Wartungsaufwand durch einfachen Austausch des gesamten Tintensystems mit jeder Patrone
UV-Inkjet-Drucker BLUEMARK E.CARD
Innovativ und effizient

Mit dem BLUEMARK E.CARD wird der industrielle Kartendruck effizienter und anwendungsoptimierter als je zuvor. In der Broschüre finden Sie umfassende Informationen zum UV-Inkjet-Drucker. Überzeugen Sie sich von der einzigartigen Kombination aus UV-LED-aushärtender Tinte und der wartungsarmen thermischen Inkjet-Technologie.

Zur Broschüre
Person beschriftet Kartenmaterialien mit dem BLUEMARK E.CARD an einem Arbeitsplatz
Person entnimmt beschriftete Kartenmaterialien aus dem UV-Inkjet-Drucker

Hohe Effizienz

Der UV-Inkjet-Drucker verarbeitet Kartenmaterialien mithilfe eines automatisierten Kartentransportsystems. Nach dem Einlegen eines Materialstapels werden die Karten dem Druckprozess automatisiert zugeführt und nach der Bedruckung zur Entnahme aufgestapelt. Unsortierte Materialien werden erkannt und entsprechend dem jeweiligen Druckprojekt beschriftet. Der UV-Inkjet-Drucker überzeugt mit seiner kompakten Bauweise und einem hohen Druckvolumen. Die automatisierte Materialverarbeitung ermöglicht eine Zeitersparnis bis zu 40 % im Vergleich zu Druckern mit manueller Materialverarbeitung.

Hochwertige Beschriftung auf Kartenmaterialien aus Kunststoff und Metall

Hochwertige Beschriftung

Der BLUEMARK E.CARD beschriftet Kartenmaterialien mit einer innovativen Kombination aus thermischer Inkjet-Technologie (TIJ) und UV-LED-aushärtenden Tinten. Die TIJ-Technologie ermöglicht eine hohe Druckauflösung. Mithilfe der automatisierten Materialerkennung bestimmt der Drucker eine auf das Grundmaterial abgestimmte Tintenzusammensetzung und bedruckt das Material anhand spezifischer Beschriftungsparameter. Dank des modularen Tintenkonzepts entstehen feine und scharfe Schriftbilder. Durch die intensive Aushärtung der Tinte mit UV-Licht sind Markierungen wischfest, kratzfest und chemikalienbeständig.

Auswahl von Kartenmaterialien zur Beschriftung mit dem BLUEMARK E.CARD

Anwendungsoptimierte Kennzeichnung

Die Anwendungsbereiche der industriellen Kennzeichnung reichen von geschützten Schaltschränken bis hin zu Maschinen und Anlagen, in denen Markierungen chemischen und mechanischen Einflüssen ausgesetzt sind. Dank des modularen Tintenkonzepts erzeugt der BLUEMARK E.CARD optimale Druckergebnisse auf Materialien aus Kunststoff und Metall. Ganz egal, welche Anforderungen Sie an Ihre industrielle Kennzeichnung haben, der BLUEMARK E.CARD vereint besonders hohe Effizienz bei der Verarbeitung von UCT-Materialien (Polycarbonat) und hochbeständige Kennzeichnungen mit UC-Materialien (Polyamid) und Metallschildern.

Tintenpatrone für den BLUEMARK E.CARD

Geringer Wartungsaufwand

Der BLUEMARK E.CARD erzeugt Markierungen mit dem thermischen Tintenstrahldruck. Die Tintenpatronen bestehen aus Tintensystem und Druckkopf. Aufgrund des regelmäßigen Austauschs des Druckkopfs mit der Patrone bietet der Drucker eine gleichbleibend hohe Druckqualität und einen geringen Wartungsaufwand. Bei Inaktivität des Druckers können Tintenpatronen im Aufbewahrungsfach gelagert werden. Die Einlagerung der Tintenpatronen verlängert die Lagerfähigkeit und vermeidet einen zusätzlichen Energieverbrauch für regelmäßige Reinigungsvorgänge.

Person erstellt ein Markierungsprojekt in der MARKING system Software

Einfache Bedienung

Mit dem BLUEMARK E.CARD und der Markierungs-Software MARKING system gelingt die Realisierung umfangreicher Druckprojekte einfach und schnell. Über die bidirektionale OPC-UA-Kommunikationsschnittstelle können Sie Ihre Druckaufträge effizient planen und überwachen. Über das Display des Druckers erhalten Sie zusätzlich alle notwendigen Informationen zum Geräte- und Druckstatus.

Effiziente und anwendungsoptimierte Kennzeichnung Optimale Druckergebnisse auf verschiedenen Materialien für vielseitige Anforderungen

UCT-Material
Effiziente Verarbeitung von UCT-Materialien aus Polycarbonat
Metall-Marker
Widerstandsfähige Beschriftung von Materialien aus Metall mithilfe passender Magazine
UC-Material
Widerstandsfähige Beschriftung von UC-Materialien aus Polyamid
Zwei Personen schauen Video-Tutorials zur Bedienung des BLUEMARK E.CARD auf einem Tablet

Video-Tutorials Schritt für Schritt erklärt

Entdecken Sie die Video-Tutorials auf unserem YouTube-Kanal mit hilfreichen Informationen und Anweisungen zur Bedienung des UV-Inkjet-Druckers. Nutzen Sie diese Video-Tutorials als schnelle Starthilfe und lernen Sie Schritt für Schritt die vielfältigen Funktionen des BLUEMARK E.CARD kennen.