Drucker, Monochromer UV-Inkjet-Kartendrucker, mit automatisierter Materialverarbeitung, intuitiver Nutzerführung über das Druckerdisplay, Datenaustausch über OPC-UA-Schnittstelle und Markierungs-Software, zum Kennzeichnen von UC- und UCT-Karten, UM-Streifen und Metallmarkern, Gewicht: 11 kg, Breite: 570 mm, Höhe: 253 mm, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet
UV-LED-Drucker
Der innovative UV-Inkjet-Drucker BLUEMARK E.CARD überzeugt mit der effizienten Beschriftung von Kartenmaterialien aus Kunststoff und Metall. Eine Bedruckung von Materialien im CMYK-Mehrfarbdruck gelingt mit dem UV-LED-Drucker BLUEMARK ID COLOR.
Magazin, zur Aufnahme von Aluminiumschild EMP-AL (27X18), EMLP-AL (27X18), kompatibel mit BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Magazin, zur Aufnahme von Aluminiumschild EMP-AL (49X15), EMLP-AL (49X15), kompatibel mit BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Magazin, zur Aufnahme von Aluminiumschild EMP-AL (60X30), EMLP-AL (60X30), kompatibel mit BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Magazin, zur Aufnahme von Aluminiumschild EMP-AL (85,6X54), EMLP-AL (85,6X54), EMLP-AL (75,6X54), kompatibel mit BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Magazin, zur Aufnahme von Aluminiumschild EMP-AL (60X15), EMLP-AL (60X15), kompatibel mit BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Magazin, zur Aufnahme von Aluminiumschild EMLP-AL (100X60), EMSP-AL (90X60), kompatibel mit BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Reinigungspatrone, Cleaning-Cartridge zum Austausch, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet
Reinigungspatrone, zum Austausch, kompatibel mit BLUEMARK E.CARD
Magazin, zur Aufnahme von Aluminiumschild EMP-AL (70X40), kompatibel mit BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Ihre Vorteile
- Optimale Druckqualität und Beständigkeit dank der Aushärtung mit UV-Licht
- Zeitsparender Druckprozess durch eine automatisierte Materialverarbeitung
- Geeignet für die Verarbeitung großer Druckvolumina und den industriellen Dauereinsatz
- Intuitive Umsetzung von umfangreichen Druckprojekten mit der MARKING system Software
- Bedruckung von Kennzeichnungsmaterialien in Schwarz-weiß und in Farbe
Neuheiten
Effizienter UV-Inkjet-Drucker
Kartenmaterial effizient kennzeichnen
Der Kartendrucker BLUEMARK E.CARD überzeugt mit hoher Effizienz und widerstandsfähigen Kennzeichnungslösungen. Mit einem modularen Tintenkonzept ermöglicht der wartungsarme UV-Inkjet-Drucker optimale Druckergebnisse auf Materialien aus Kunststoff und Metall.
Hauptmerkmale
- Monochromer UV-Inkjet-Kartendrucker
- Thermische Tintenstrahl-Drucktechnologie mit UV-Aushärtung
- Kennzeichnung von UC- und UCT-Karten, UM-Streifen und Metallmarkern
- Automatische Materialzuführung
- Schnittstellen: USB, Ethernet, Wi-Fi
Ihre Vorteile
- Bis zu 40 % Zeitersparnis durch automatisierte Materialverarbeitung
- Anwendungsoptimierte Kennzeichnung dank modularem Tintenkonzept
- Optimale Druckergebnisse dank innovativer Kombination aus UV-LED-Tinte und TIJ-Technologie
- Einfache Bedienung durch intuitive Nutzerführung und effiziente Software-Lösungen
- Geringer Wartungsaufwand durch einfachen Austausch des gesamten Tintensystems mit der Tintenpatrone
BLUEMARK E.CARD Effizienter UV-Inkjet-Drucker
Der BLUEMARK E.CARD setzt neue Maßstäbe in der industriellen Kennzeichnung. Er überzeugt mit hoher Effizienz und widerstandsfähigen Kennzeichnungslösungen. Dank der innovativen Kombination aus thermischer Inkjet-Technologie und UV-LED-aushärtenden Tinten ermöglicht der Drucker optimale Druckergebnisse auf Materialien aus Kunststoff und Metall. Durch den regelmäßigen Austausch der Tintenpatrone inklusive Druckkopf ist der Wartungsaufwand sehr gering. Mit der Markierungs-Software gelingt die Planung und Überwachung Ihrer Druckjobs einfach und intuitiv. Zusätzlich erhalten Sie über das Drucker-Display alle notwendigen Informationen zum Geräte- und Druckstatus.
BLUEMARK ID COLOR Flexibler UV-LED-Drucker
Der UV-LED-Drucker BLUEMARK ID COLOR beschriftet Markierungsmaterialien im monochromen und CYMK-Mehrfarbdruck. Materialien im Karten- und Mattenformat sowie Aluminiummarker werden von dem vielseitig einsetzbaren Drucker schnell und unkompliziert bedruckt. Durch die hochbeständige UV-LED-Technologie sind die Materialien umgehend wisch- sowie kratzfest und daher sofort einsetzbar. Die Bedienung gelingt intuitiv und zeitsparend dank der integrierten Markierungs-Software oder durch direkte Eingabe der Daten über das Touch-Farb-Display des Druckers.