BLUEMARK E.CARD - Drucker
1506732

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Monochromer UV-Inkjet-Kartendrucker, mit automatisierter Materialverarbeitung, intuitiver Nutzerführung über das Druckerdisplay, Datenaustausch über OPC-UA-Schnittstelle und Markierungs-Software, zum Kennzeichnen von UC- und UCT-Karten, UM-Streifen und Metallmarkern.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Deutliche Zeitersparnis im Vergleich zu UV-Inkjet-Druckern mit manueller Materialverarbeitung
Hocheffiziente Markierungsprozesse und beständige Kennzeichnungslösungen durch ein modulares Tintenkonzept
Geringer Wartungsaufwand durch einfachen Austausch des gesamten Tintensystems mit jeder Tintenpatrone
Optimale Druckergebnisse auf Materialien aus Kunststoff und Metall dank innovativer Kombination aus TIJ-Technologie und UV-LED-Tinte
Einfache Bedienung dank intuitiver Bedienungsführung über das Druck-Display sowie netzwerkgestütztem Datenaustauschs über OPC-UA-Schnittstelle und Markierungs-Software