MARKING SYSTEM SOFTWARE - Software
1669297

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Erstellen Sie einfach und komfortabel Markierungsdateien auf Ihrem Laptop oder Desktop-PC. Über die Software können alle Markierungssysteme von Phoenix Contact sowie Standardbürodrucker angesteuert werden. Die Software steht zum Download zur Verfügung.

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Alles aus einer Hand: Die MARKING system Software unterstützt sämtliche Markierungssysteme und -materialien von Phoenix Contact
Durchgängige Prozessunterstützung von der Produktsuche über die Erstellung bis zum montierfertigen Markierungsmaterial
Strukturierung mithilfe des Projektbaums: Effiziente Erstellung von strukturierten Markierungsprojekten nach IEC 81346 dank übersichtlichem Projektbaum, intuitiver Benutzeroberfläche und umfangreichen Gestaltungsoptionen
Perfekte ECAD-Integration: Performante Schnittstellen zum effizienten Datenimport aus ECAD-Systemen sowie gängigen Datenaustauschformaten
Intuitive Bedienung über kontextsensitives Menü: Erhalten Sie automatisierte auf den jeweiligen Arbeitsschritt abgestimmte Gestaltungsoptionen
Dezentralisierte Markierungsprozesse vor Ort: Für eine effiziente Kennzeichnung direkt am Schaltschrank können Sie Markierungsprojekte schnell und einfach auf die Druck- und Markierungssysteme übertragen und so sämtliche Informationen auf dem Display der Geräte anzeigen lassen
Zentralisierte Markierungsprozesse: Verwalten und steuern Sie alle Markierungssysteme mithilfe der MARKING system Software und ordnen Sie Ihre Projekte den Druck- und Markierungssystemen zu
Reduzierung von Ausfallzeiten durch Monitoring des gesamten Kennzeichnungsprozesses: Neben der gängigen Ansteuerung über Ethernet bietet die THERMOMARK E SERIES einen weiteren Vorteil, da Sie durch die Verwendung der bidirektionalen Kommunikationsschnittstelle OPC UA in Echtzeit über Projekt- und Betriebsstatus der Einzelgeräte informiert werden
Effiziente und einfache Leiterkennzeichnung mit MARKING system: Durch das Wire Marking Application Center werden Sie durch die visuelle Darstellung der Leiter- und Kabelkennzeichnungen entlang des gesamten Leitervorbereitungsprozesses unterstützt
Template Designer: Gestalten Sie Schilder nach ihren eigenen Vorgaben und fügen z B. Grafiken, Barcode-Typen, Sonder- und Sicherheitszeichen oder geometrische Gestaltungsformen ein