Magazin für den BLUEMARK Drucker, zur Aufnahme von UM-Materialien
UV-LED-Drucker
Der innovative UV-Inkjet-Drucker BLUEMARK E.CARD überzeugt mit der effizienten Beschriftung von Kartenmaterialien aus Kunststoff und Metall. Eine Bedruckung von Materialien im CMYK-Mehrfarbdruck gelingt mit dem UV-LED-Drucker BLUEMARK ID COLOR.
Dummy-Cartridge für den Transport, Farbe: schwarz
Eingabemagazin zur Aufnahme von max. 20 UniCard-Matten
Adapterplatte zur Aufnahme von US-Sheets
Eingabemagazin zur Aufnahme von max. 40 UniCard-Matten
Tintenpatrone inkl. Druckkopf, kompatibel mit BLUEMARK E.CARD, zum Austausch, Farbe: klar
Originalverpackung für den Transport, geeignet für BLUEMARK E.CARD
Die erweiterte Gewährleistung kann nur mit dem Kauf eines neuen Druckers BLUEMARK E.CARD kombiniert werden und verlängert die Gewährleistung von 24 auf 60 Monate.
Reinigungspatrone, zum Austausch, kompatibel mit BLUEMARK E.CARD
Tintenpatrone inkl. Druckkopf, kompatibel mit BLUEMARK E.CARD, zum Austausch, Farbe: schwarz
Ihre Vorteile
- Optimale Druckqualität und Beständigkeit dank der Aushärtung mit UV-Licht
- Zeitsparender Druckprozess durch eine automatisierte Materialverarbeitung
- Geeignet für die Verarbeitung großer Druckvolumina und den industriellen Dauereinsatz
- Intuitive Umsetzung von umfangreichen Druckprojekten mit der MARKING system Software
- Bedruckung von Kennzeichnungsmaterialien in Schwarz-weiß und in Farbe
Neuheiten
Effizienter UV-Inkjet-Drucker
Kartenmaterial effizient kennzeichnen
Der Kartendrucker BLUEMARK E.CARD überzeugt mit hoher Effizienz und widerstandsfähigen Kennzeichnungslösungen. Mit einem modularen Tintenkonzept ermöglicht der wartungsarme UV-Inkjet-Drucker optimale Druckergebnisse auf Materialien aus Kunststoff und Metall.
Hauptmerkmale
- Monochromer UV-Inkjet-Kartendrucker
- Thermische Tintenstrahl-Drucktechnologie mit UV-Aushärtung
- Kennzeichnung von UC- und UCT-Karten, UM-Streifen und Metallmarkern
- Automatische Materialzuführung
- Schnittstellen: USB, Ethernet, Wi-Fi
Ihre Vorteile
- Bis zu 40 % Zeitersparnis durch automatisierte Materialverarbeitung
- Anwendungsoptimierte Kennzeichnung dank modularem Tintenkonzept
- Optimale Druckergebnisse dank innovativer Kombination aus UV-LED-Tinte und TIJ-Technologie
- Einfache Bedienung durch intuitive Nutzerführung und effiziente Software-Lösungen
- Geringer Wartungsaufwand durch einfachen Austausch des gesamten Tintensystems mit der Tintenpatrone
BLUEMARK E.CARD Effizienter UV-Inkjet-Drucker
Der BLUEMARK E.CARD setzt neue Maßstäbe in der industriellen Kennzeichnung. Er überzeugt mit hoher Effizienz und widerstandsfähigen Kennzeichnungslösungen. Dank der innovativen Kombination aus thermischer Inkjet-Technologie und UV-LED-aushärtenden Tinten ermöglicht der Drucker optimale Druckergebnisse auf Materialien aus Kunststoff und Metall. Durch den regelmäßigen Austausch der Tintenpatrone inklusive Druckkopf ist der Wartungsaufwand sehr gering. Mit der Markierungs-Software gelingt die Planung und Überwachung Ihrer Druckjobs einfach und intuitiv. Zusätzlich erhalten Sie über das Drucker-Display alle notwendigen Informationen zum Geräte- und Druckstatus.
BLUEMARK ID COLOR Flexibler UV-LED-Drucker
Der UV-LED-Drucker BLUEMARK ID COLOR beschriftet Markierungsmaterialien im monochromen und CYMK-Mehrfarbdruck. Materialien im Karten- und Mattenformat sowie Aluminiummarker werden von dem vielseitig einsetzbaren Drucker schnell und unkompliziert bedruckt. Durch die hochbeständige UV-LED-Technologie sind die Materialien umgehend wisch- sowie kratzfest und daher sofort einsetzbar. Die Bedienung gelingt intuitiv und zeitsparend dank der integrierten Markierungs-Software oder durch direkte Eingabe der Daten über das Touch-Farb-Display des Druckers.