News Hier finden Sie die aktuellen Nachrichten über unsere Produkte und Technologien, unser Unternehmen, unsere strategische Geschäftsentwicklung und unser nachhaltiges Engagement. In den Beiträgen finden Sie oben rechts Presseinformationen und Bildmaterial zum herunterladen.

  • Filter:
  • Angewandte Filter (1):
PV-Panel-Halterung POS Panelfix befestigt am Mast

Neue Halterung für Photovoltaik-Panels – schnell montiert, flexibel einsetzbar

Die neuen Halterungen POS Panelfix von Phoenix Contact ermöglichen die einfache und schnelle Befestigung von PV-Panels im Bereich von 20 bis 200 Wp, unabhängig vom Hersteller.

Elektronikgehäuse mit Thermosimulation

Elektronikgehäuse mit Thermosimulation

Elektronikgehäuse mit passenden Kühlkörpern und optimierten Leiterplatten-Layouts bieten eine optimale Kühlung und Leistungssteigerung der Geräte. Für Elektronikgehäuse der Serien BC, ME-IO, ICS und UCS bietet Phoenix Contact daher die Kombination aus passenden Kühlkörpern und einem einzigartigen Simulationsservice an, der die thermische Effizienz des Geräts maximiert.

ICS-Gehäuseunterteil

Neues Gehäuseunterteil für Elektronikgehäuse der Serie ICS

Das neue Gehäuseunterteil der Serie ICS von Phoenix Contact bietet mit einer Breite von 50 mm die größtmögliche Leiterplattenfläche und schafft damit mehr Raum für die darauf befindliche Elektronik.

Flexibles Leiterplatten-Haltesystem für Strangprofilgehäuse UM

Flexibles Leiterplatten-Haltesystem für Strangprofilgehäuse UM

Die Evaluation-(EVA)-Board-Halterung für die Strangprofilgehäuse UM-BASIC und UM-PRO von Phoenix Contact ist ein flexibel einstellbares Haltesystem zur Aufnahme von Leiterplatten verschiedener Größen. Das System ist montierbar auf einem UM-BASIC/-PRO 122-Profil von Phoenix Contact.

Gehäusesystem ME-IO Slim für kompakte Steuerungen

Gehäusesystem ME-IO Slim für kompakte Steuerungen

Das ME-IO Slim ist die effiziente Gehäuselösung von Phoenix Contact für kompakte Steuerungen, die eine dichte Frontanschlusstechnik erfordern. Durch eine Modulbreite von nur 12 mm ist eine platzsparende Systemauslegung möglich.

GameChangers für den Geräteanschluss

GameChangers: Die Revolution im Geräteanschluss

Phoenix Contact stellt die GameChangers für den Geräteanschluss vor: Mit fortschrittlichen Ideen, Techniken und Materialien bieten sie Lösungen für mehr Geschwindigkeit, Kompaktheit, Leichtigkeit, Robustheit, Flexibilität und Leistungsstärke im Gerätebau.

Messebild electronica

Phoenix Contact auf der electronica 2024: innovative Anschlusstechnik und erneuerbare Energien im Fokus

Unter dem Motto „Change Forward – Zukunft zum Anfassen“ stellt Phoenix Contact in diesem Jahr auf der electronica 2024 in München (12. - 15. November) seine Produkt-Highlights rund um die Übertragung von Signalen, Daten und Leistung vor. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen wegweisende Anschlusstechnologien sowie Lösungen für die Ladeinfrastruktur, erneuerbare Energien sowie Gleichstromlösungen für die Industrie der All Electric Society.

Übersicht der drei Größen zum Monitoring Case Systems MCS

Elektronikgehäuse für Sensor- und IIoT-Applikationen

Für vielfältige Elektronik bietet Phoenix Contact mit der neuen Serie MCS ein durchdachtes Gehäuse. Dabei überzeugt es auf allen Ebenen: vom Einbau der Leiterplatte, der einfachen Montage bis zur Wartung des Geräts. Modular gedacht, bietet das Gehäuse hohe Praxistauglichkeit.

Gebäude im Bau mit PV-Systemlösung der Serie POS

PV-Systemlösung für energieautarke Systeme

Phoenix Contact führt eine PV-Panel-basierte Gehäuselösung mit mehreren Leistungsklassen bis 190 Wp ein. Zum POS (Pico Off-Grid System) gehören ein wasser- und schlaggeschütztes Kunststoffgehäuse, eine Masthalterung aus Edelstahl und ein Solarpanel. Für autarke Lösungen im Feldeinsatz können Rechner, Kommunikationseinheiten, Batterien und mehr hinzugefügt werden.

Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse aus biobasierten Kunststoffen

CO₂-Reduktion durch den Einsatz biobasierter Kunststoffe in der Geräteanschlusstechnik

Phoenix Contact setzt bei seinen Produkten auf einen sukzessiven Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit. Bereits heute gibt es in den Produktkategorien Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse Lösungen, die aufgrund von Prozessoptimierungen und nachhaltigen Materialien deutlich verbesserte CO₂-Bilanzen aufweisen.

Outdoor-Gehäuse OCS

Großvolumige Outdoor-Gehäuse für den zuverlässigen Betrieb autarker Gerätesysteme

Mit der neuen Generation der Outdoor-Gehäuse OCS erweitert Phoenix Contact sein Portfolio von Feldgehäusen. Die drei neuen, größeren Gehäusevarianten erleichtern den Einbau von mehreren Elektronikkomponenten in einem Gehäuse.

Steckverbinder für Tragschienen-Busverbinder

Erweiterungen für ICS- und ME-IO-Tragschienen-Busverbinder

Phoenix Contact bietet mit den Gehäuseserien ME-IO und ICS ein umfangreiches Portfolio für die Geräteentwicklung. Mit den neuen Erweiterungsartikeln für die Tragschienen-Busverbinder lässt sich noch einfacher ein Gesamtsystem aus mehreren Modulen umsetzen.

ICS-Leiterplattenklemmen

Portfolioerweiterungen für die Elektronikgehäuse der Serie ICS

Phoenix Contact bietet mit der Gehäuseserie ICS ein vielfältiges Gehäusesystem für zukunftsorientierte Automatisierungsgeräte.

UCS-Kühlkörperlösungen

Passive Kühlkörper und Wärmespreizung für UCS-Elektronikgehäuse

Embedded Systeme und Single-Board-Computer werden immer leistungsfähiger bei gleichzeitig kompakteren Ausmaßen. Um den zuverlässigen Betrieb zu ermöglichen, sind abgestimmte Entwärmungskonzepte notwendig. Phoenix Contact bietet daher eine integrierte Kühlkörper-Wärmespreizerkombination für die Gehäuseserie Universal Case System (UCS) an.

Thermische Darstellung eines elektrischen Geräts

Optimale Elektronikauslegung durch Thermosimulation für Geräteentwickler

Mit der Online-Thermosimulation von Phoenix Contact bieten sich neue Möglichkeiten für die geeignete Auslegung von Industrieelektronik bereits in der Entwicklungsphase.

Modulares ICS-Gehäuse mit unterschiedlichen Fillern und Anschlusstechnik

Neue Filler für modulare ICS-Gehäuse

Für die modularen Elektronikgehäuse der Serie ICS von Phoenix Contact sind nun auch Filler in den Tiefen 67,5, 90 und 112,5 mm erhältlich.