Neues Gehäuseunterteil für Elektronikgehäuse der Serie ICS

22.04.2025
ICS-Gehäuseunterteil

Das neue Gehäuseunterteil der Serie ICS von Phoenix Contact bietet mit einer Breite von 50 mm die größtmögliche Leiterplattenfläche und schafft damit mehr Raum für die darauf befindliche Elektronik.

Das Gehäuseunterteil hat eine Höhe von 122 mm und eine Tiefe von 130,9 mm. Darin können bis zu vier Leiterplatten und 20 Steckverbinder mit bis zu 100 Polen auf fünf Anschlussebenen montiert werden. Durch die vergrößerte Leiterplattenfläche bietet das neue Gehäuseunterteil mehr Platz für Elektronikbauteile. Die Neukombination bestehender Maße sorgt gleichzeitig für die vollständige Kompatibilität mit dem bestehenden ICS-Produktportfolio.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications