固定式连接器和插拔式连接器

固定式连接器和插拔式连接器

连接技术多样可靠:菲尼克斯电气的产品型号齐全,为各类应用的信号、数据和电力传输提供合适连接技术。产品系列包括固定式连接器、插拔式连接器、大电流穿墙端子以及板对板连接器。

產品範圍

您的優勢

  • 提供各式各樣的連接技術,例如螺釘連接方式或插拔式連接,實現最高靈活度
  • 多種不同的針距和位數,可廣泛用於各種應用和行業
  • 採用高品質材料,確保高度可靠
  • 在共同設計的專案中,由經驗深厚的產品專家提供專業支援和諮詢
  • 為個別化解決方案提供客制化款型

為以下行業提供多樣化的解決方案

幾乎所有的行業和市場都會採用 PCB 接線端子、PCB 連接器和穿牆端子。其中包括:

  • 工業自動化
  • 樓宇自動化
  • 過程自動化
  • 可再生能源
  • 能源供應
  • 汽車行業
  • 風力
  • 資訊技術和電信通訊 (ITK)
  • 水資源管理
  • 機械製造
  • 工業電子

非常適合用於各式各樣的應用場合

COMBICON 系列為您的應用提供合適的連接技術。連接端子塊、PCB 插頭和穿墻端子為您實現可靠且節省空間的導線連接,例如以下應用範例:

  • 換流器
  • 變頻器
  • 感測系統
  • 控制儀器和監控設備
  • 通訊設備
  • 控制器
  • 電源、突波保護和濾波器
  • 介面模組和 I/O 模組
  • 天線和放大器
  • 大功率存儲
  • 照明系統

產品特色總覽

  • 導體橫截面自 0.14 mm²(美國線規 AWG 26)至 95 mm²(美國線規 AWG 3/0)
  • 電流最高達 232 A (IEC) / 230 A(UL B、C)
  • 電壓最高至 1000 V (IEC) / 600 V(UL B、C)
  • 多樣化的連接技術,例如螺釘連接方式、彈片連接方式和絕緣穿刺連接、SKEDD 直插式技術、板對板、線對板和線對線連接,以及 T-LOX 連接
  • 適用於波峰焊接、回流焊和 SMT 焊接