節省設備接線的時間與空間。採用我們的混合型連接器,可透過單一圓形連接器同時傳輸訊號、資料與電力功率,結構緊湊且安全可靠。
- 電流最高 70 A
- 電壓最高 850 V DC 和 630 V AC
- 用於傳輸資料的 CAT5 介面
菲尼克斯電氣針對工業自動化領域提供多種規格的圓形連接器:小款/大款、直頭款/彎頭款、預製款/現場組裝款。廣泛的圓形連接器產品組合為您提供多元化的訊號、資料和電力功率傳輸解決方案。
插芯,4-位置,针式插头, 直头, M12,A-编码,SMD回流焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
连接器,通用,4-位置,屏蔽,孔式 直头 M12 Push-Pull,编码: A,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
连接器,通用,4-位置,屏蔽,插头 直头 M12 Push-Pull,编码: A,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
插芯,8-位置,孔式, 直头, M8,A-编码,SMD回流焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
插芯,8-位置,孔式, 直头, M12,A-编码,SMD回流焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
插芯,5-位置,孔式, 直头, M12,A-编码,SMD回流焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
M16平垫圈,用于具有M16紧固螺纹的M12暗装式连接器
设备连接器 板后安装,4-位置,针式插头, 直头, M8,A-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.25 mm2, PVC双绞线
连接器,通用,3-位置,非屏蔽,孔式 直头 M8,编码: A,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 3.5 mm ... 5.5 mm
插芯,电源,5-位置,针式插头, 直头, M12,K-编码,THR焊接, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
用於訊號、資料和電力功率的連接器和電纜
您可以快速大致地瞭解適用於設備連接的 PCB 接線端子、連接器和電子元件外殼。產品瀏覽器可將產品分類為不同的產品組別,讓您易於檢視。
節省設備接線的時間與空間。採用我們的混合型連接器,可透過單一圓形連接器同時傳輸訊號、資料與電力功率,結構緊湊且安全可靠。
規格 M5 至 M23 的訊號連接器適合用於多種應用。您可視需求選擇 3 位至 19 位款型 - 並可選擇採用 IDC 絕緣穿刺連接、螺釘連接、彈片連接、Piercecon 連接、焊接連接、壓接或是 PCB 連接。
• 電流最高達 20 A
• 電壓最高達 300 V
• 可選配遮罩連接
電源連接器款式多樣,從結構緊實的 M12 連接到用於高功率的 M58 規格,一應俱全。全面完善的產品範圍,從纜線連接器到設備連接器,再到 PCB 連接,為您帶來多項優勢。
• 功率高達 150 A / 630 V
• 連接橫截面最大達 50 mm²
• 可防止錯誤插接,適合直流和交流電應用
依據您的個別要求提供客製化款型
您需要符合特別要求的客製化解決方案?歡迎洽詢,我們將依據您的需求快速靈活地調整標準產品。我們的服務中心將完全依照您的規格需求,將您的願望化為實際解決方案。
符合新 IEC 標準 61076-2-117 的 M17 PRO 混合型連接器提供最大的相容性與彈性,適用於從機器人到馬達控制的廣泛應用。適應未來的三合一解決方案可透過一個連接器傳輸訊號、資料和電力功率。專利的 ONECLICK 快速鎖定系統,讓安裝特別快速且安全。
M12 Push-Pull 推拉連接器即使在狹小空間與高密度接線環境下仍能發揮優勢。透過嵌入式 M12 連接埠,實現緊湊型外殼設計, 並可依需求選用公頭或母頭版本,輕鬆完成現場延長佈線。
ONECLICK 快速鎖定系統助您安全快速地完成設備和系統連接,歡迎瞭解更多相關資訊。