PCB 接線端子

PCB 接線端子

PCB 接線端子可以輕鬆且安全地將訊號、資料和電力功率傳輸至 PCB。它們不僅適用於各行各業的眾多領域應用,也可用於工業 4.0 應用場合。COMBICON 產品系列有 XS 至 XXL 規格可選,提供公制及英制針距,包括 2.5 mm 針距的微型端子到 20 mm 針距的電源端子。

Go to Product Detail Page for item 1841584
SPTD 1,5/11-H-3,5 - PCB端子
SPTD 1,5/11-H-3,5 - PCB端子
1841584

印制电路板终端, 额定电流: 10 A, 额定电压(III/2): 200 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 22, 行数: 2, 每行位数: 11, 产品系列: SPTD 1,5, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1070999
SPTAF 1/ 2-3,5-EL-EX - PCB端子
SPTAF 1/ 2-3,5-EL-EX - PCB端子
1070999

印制电路板终端, 额定电流: 16 A, 额定横截面: 1.5 mm2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: SPTAF 1/..-EL-EX, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 托盘

Go to Product Detail Page for item 1071005
SPTAF 1/ 8-3,5-EL-EX - PCB端子
SPTAF 1/ 8-3,5-EL-EX - PCB端子
1071005

印制电路板终端, 额定电流: 16 A, 额定横截面: 1.5 mm2, 行数: 1, 每行位数: 8, 产品系列: SPTAF 1/..-EL-EX, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 托盘

Go to Product Detail Page for item 1819037
SPTA 1,5/18-5,08 - PCB端子
SPTA 1,5/18-5,08 - PCB端子
1819037

印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 18, 行数: 1, 每行位数: 18, 产品系列: SPTA 1,5/, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.4 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1932889
ZFKDSA 1-3,81-16 - PCB端子
ZFKDSA 1-3,81-16 - PCB端子
1932889

印制电路板终端, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 200 V, 额定横截面: 1 mm2, 电位数: 16, 行数: 1, 每行位数: 16, 产品系列: ZFKDS(A) 1, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1824378
SPT-SMD 1,5/ 9-V-5,0 R88 - PCB端子
SPT-SMD 1,5/ 9-V-5,0 R88 - PCB端子
1824378

印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 9, 行数: 1, 每行位数: 9, 产品系列: SPT 1,5/..-V-SMD, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: SMD 焊接, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 黑色, 针脚排列: 线性几何结构, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 宽88 mm的卷带包装

Go to Product Detail Page for item 1823463
SPT-THR 1,5/ 7-V-5,0 P20 R56 - PCB端子
SPT-THR 1,5/ 7-V-5,0 P20 R56 - PCB端子
1823463

印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 7, 行数: 1, 每行位数: 7, 产品系列: SPT 1,5/..-V-THR, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 黑色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 宽56 mm的卷带包装

Go to Product Detail Page for item 1071048
SPTAF 1/ 4-5,0-EL-EX - PCB端子
SPTAF 1/ 4-5,0-EL-EX - PCB端子
1071048

印制电路板终端, 额定电流: 16 A, 额定横截面: 1.5 mm2, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: SPTAF 1/..-EL-EX, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 托盘

Go to Product Detail Page for item 1700651
FFKDSA1/V2-5,08- 4 - PCB端子
FFKDSA1/V2-5,08- 4 - PCB端子
1700651

印制电路板终端, 额定电流: 15 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 4, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: FFKDS(A)/V2, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.4 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1719286
SPT 5/11-H-7,5-ZB - PCB端子
SPT 5/11-H-7,5-ZB - PCB端子
1719286

印制电路板终端, 额定电流: 41 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 额定横截面: 6 mm2, 电位数: 11, 行数: 1, 每行位数: 11, 产品系列: SPT 5/..-H, 针距: 7.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: Z型针脚W, 焊针[P]: 4.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装

您的優勢

  • 結構緊湊:PCB 接線端子尺寸小,連接方便,應用廣泛
  • 易於整合至設備正面:透過統一的設計和平齊的外殼尾端實現經濟的面板貫通進線方式
  • 過程最佳化包裝方式:透過可自動化進行的捲帶、封装管或托盤包裝方式縮短循環時間並降低過程成本
  • 多排佈局:斜向出線方式實現 PCB 高密度連接
  • 內建測試連接:不需移除接線或其他附件就能便捷進行量測

主要特點總覽

我們可針對您的應用,為您提供合適的 PCB 接線端子。這個產品組合非常全面,將為您帶來諸多益處。

PCB 接線端子

導體橫截面 0.14 mm² (AWG 26) 至 95 mm² (AWG 3/0)
電流 最高達 232 A (IEC) / 200 A (UL B, C)
電壓 最高達 1000 V (IEC) / 600 V (UL B, C)
連接技術 適用於不同連接方向的螺釘、彈簧或絕緣穿刺連接
針距 2.5 至 20 mm
焊接工藝 波峰焊接、回流焊和 SMT 焊接
一個人在 PC 上使用 PCB 接線端子的組態器

PCB 接線端子的組態器

使用標準產品,依照您的期望製作出 PCB 接線端子派生型號。建立客製化產品時,菲尼克斯電氣提供不同顏色、列印內容和編碼的產品組合供您選擇。

兩名工作人員正在平板電腦上檢視產品瀏覽器,上面顯示了各種產品

產品瀏覽器 在此大致瞭解這個種類齊全的產品組合

您可以快速大致地瞭解適用於設備連接的 PCB 接線端子、連接器和電子元件外殼。產品瀏覽器可將產品分類為不同的產品組別,讓您易於檢視。

菲尼克斯電氣用於設備連接的 GameChangers

用於設備連接的 GameChangers

不僅達到頂級性能,而且還開創了新的天地:我們的 GameChangers 能夠讓您的應用產生更出眾的成果。

雙手捧著土壤、一株植物和一個菲尼克斯電氣產品

生物基產品

菲尼克斯電氣致力於開發各種技術和解決方案,打造更美好的未來。氣候保護和二氧化碳等環境排放是我們永續發展策略的核心出發點。例如,我們採用生物基塑膠製造出了第一批產品。

SPE PCB 接線端子應用

傳統 PCB 連接技術資料傳輸白皮書 適合工業應用的經濟型耐候資料連接方案

工業通訊領域中,可靠且高效能的資料傳輸日益重要。雖然 RJ45 或 M12 等標準化連接器已廣泛使用,但在空間受限或機械要求嚴苛的場合,往往需要替代方案。PCB 接線端子在此提供了可行的選擇。然而,其訊號完整性、傳輸速率與電磁相容性表現如何?您可深入瞭解其基本原理、關鍵影響因素與實務應用技巧。

新產品

SPTA-THR 2,5 系列彎頭 THR PCB 接線端子
COMBICON 系列 SPE PCB 接線端子

2.5 mm² 彎頭 THR PCB 接線端子

採用直插式彈簧連接技術,連接快速

SPTA-THR 2,5 系列 PCB 接線端子為產品系列增加了支援回流焊的彎頭規格,適合自動化裝配過程。採用斜向連接方式,此款 PCB 接線端子特別適合在 PCB 上實現多排配置。

主要特點

  • 電流最高 32 A
  • 電壓最高 400 V
  • 導體橫截面:0.2 至 4 mm²
  • 針距:5.0 mm
  • 2 至 12 位
  • 交付時採用包裝箱或捲帶包裝

您的優勢

  • 採用免工具、省時的直插式彈簧連接
  • 設定的接觸力可確保長期穩定的接觸
  • 色彩鮮明的按鈕使操作更直覺化
  • 採用斜向連接方式,可在 PCB 上實現多排配置
  • 專為整合到 SMT 焊接工藝而設計

COMBICON 系列 SPE PCB 接線端子

適用於單對乙太網路的連接技術

單對乙太網路 (SPE) 是一種性能強大的技術,有助於實現工業 4.0 和工業物聯網應用。COMBICON 系列 PCB 接線端子,採用明確的顏色編碼且操作直覺便利,在乙太網路應用中優勢明顯。

主要特點

  • 提供螺釘連接技術和直插式連接技術
  • 針距:3.5 至 5.08 mm
  • 連接方向:0°、45° 和 90°
  • 導體橫截面:0.14 mm² 至 2.5 mm²(26 AWG 至 12 AWG)
  • 適用於資料線供電應用 (PoDL)

您的優勢

  • 採用明確的顏色編碼,操作直覺便利
  • 現場設備整合輕鬆、快速
  • 節省空間的設備連接技術(微型化)
  • 適合遮罩型和非遮罩型 SPE 電纜
  • 資料速率達 1,000 Mbps,經測試

COMBICON 方案的所有產品系列 為您的應用選擇合適的 PCB 接線端子。我們獨特的產品組合包括從 XS 系列的小型端子到 XXL 系列的高性能端子。

XS 系列 PCB 接線端子
S 系列 PCB 接線端子
M 系列 PCB 接線端子
L 系列 PCB 接線端子
XL 系列 PCB 接線端子
XXL 系列 PCB 接線端子
XS 系列 PCB 接線端子

主要特點

  • 適用於 2.5 mm 至 3.81 mm 的針距
  • 連接技術包括螺釘連接、彈簧連接和絕緣穿刺連接
  • 利用波峰焊接、回流焊和 SMT 焊接進行安裝
  • 有不同的連接和操作方向可選
  • 提供採用 TWIN 連接且整合了測試功能的型號

S 系列 PCB 接線端子

主要特點

  • 適用於 3.5 mm 至 7.62 mm 的針距
  • 連接技術包括螺釘和彈簧連接
  • 利用波峰焊接、回流焊和 SMT 焊接進行安裝
  • 有不同的連接和操作方向可選,提供多層規格
  • 提供採用 TWIN 連接且整合了測試功能並獲得 Ex 核准的型號

M 系列 PCB 接線端子

主要特點

  • 適用於 5.0 mm 至 7.62 mm 的針距
  • 連接技術包括螺釘和彈簧連接
  • 利用波峰焊接和回流焊進行安裝
  • 有不同的連接和操作方向可選,提供多層規格
  • 提供採用 TWIN 連接且整合了測試功能並獲得 Ex 核准的型號
  • 輪廓相同的組合式端子,採用螺釘和彈簧連接

L 系列 PCB 接線端子

主要特點

  • 適用於 6.35 mm 至 12.7 mm 的針距
  • 連接技術包括螺釘和彈簧連接
  • 利用回流焊安裝
  • 有不同的連接和操作方向可選
  • 提供整合了測試功能的型號
  • 輪廓相同的組合式端子,採用螺釘和彈簧連接

XL 系列 PCB 接線端子

主要特點

  • 適用於 10.15 mm 至 15 mm 的針距
  • 連接技術包括螺釘和彈簧連接
  • 利用回流焊安裝
  • 有不同的連接和操作方向可選
  • 提供整合了測試功能的型號
  • 輪廓相同的組合式端子,採用螺釘和彈簧連接

XXL 系列 PCB 接線端子

主要特點

  • 適用於 17.5 mm 至 20 mm 的針距
  • 連接技術為螺釘連接方式
  • 利用回流焊安裝
  • 提供整合了測試功能的型號

適用於工業 4.0 採用 TWIN 設計的 PCB 接線端子

採用 TWIN 設計的 PCB 接線端子具有相同輪廓,尺寸大小與插針方式一致,適合要求靈活性和採用工業 4.0 設備設計的應用。無論是採用螺釘連接方式,还是彈簧連接:組合式端子都能為物聯網設備設計提供合適的連接技術。

結構高度低的 SPTAF 1 系列 PCB 接線端子

PCB 接線端子 SPTAF 1 結構高度低,非常適用於樓宇技術和扁平的模組。電纜接頭呈 45° 彎角,並提供不同的按鈕型式,協助您簡單快速地完成安裝。採用直插式技術,可將線徑達 AWG 16 的剛性和柔性導線可靠地連接至 PCB。

電子文件
整個產品組合總覽

我們的電子產品目錄長達 500 多頁,能夠幫助您深入瞭解 COMBICON 系列的各款產品。您總能找到適合您的訊號和資料傳輸連接技術。

打開電子目錄
各種 PCB 接線端子和 PCB 連接器以及大電流直通端子

非常適合用於各式各樣的應用場合 PCB 接線端子為眾多應用提供多元化的連接解決方案。其中包括:

採用 PCB 連接技術的變頻器
採用 PCB 連接技術的控制器
採用 PCB 連接技術的電源
採用 PCB 連接技術的訊號轉換器
採用 PCB 連接技術的匯流排聯接器
PCB 上的發光二極體
煙霧警報器和火警警報器
採用 PCB 連接技術的通訊設備
樓宇自動化控制器
採用 PCB 連接技術和 SUNCLIX 連接器的太陽能逆變器
採用 PCB 連接技術的遠端監控
採用 PCB 連接技術的壁掛式充電座
採用 PCB 連接技術的流量計

連接技術

這個產品系列提供多樣化的連接選擇。從技術成熟的螺釘連接方式到 IDC 快速連接,再到創新的插拔式技術。為您提供這些基本的連接方法。

帶彈性套管的螺釘連接方式
操作桿直插式連接的參考示意圖
IDC 絕緣穿刺連接的參考示意圖
帶彈性套管的螺釘連接方式

這種螺釘連接方式免維護,透過多導線連接實現較高的靈活度和載流量。帶電線保護的連接方式是樓宇自動化、安全技術或電訊通訊等半工業應用的理想選擇。透過彈性套管進行連接這種方式最合適用於對接觸安全有高要求的工業應用。前部螺釘連接方式尤其適合狹窄的設備正面和 PCB 支架。

更多關於螺釘連接方式的資訊
操作桿直插式連接的參考示意圖

菲尼克斯電氣提供的彈簧連接技術包括直插式彈簧連接、操作桿直插式連接、回拉式彈簧連接、SUNXCLIX 彈簧連接和 T-LOX 曲桿連接。這種連接方法在安裝期間便於操作,因此節省了設備製造商的時間。彈簧接觸元件還讓這些連接具備抗振性能。

更多關於彈簧連接的資訊
IDC 絕緣穿刺連接的參考示意圖

IDC 絕緣穿刺連接是一種無需預處理導線的連接技術,因此非常省時。採用這種連接方法的時候,切割金屬切開絕緣層,並與導線可靠連接在一起。

更多關於絕緣穿刺連接的資訊

安裝方式

PCB 接線端子可透過不同方式安裝在 PCB 上。其中包括波峰焊接、THR 回流焊和 SMT 焊接工藝(表面裝配技術)。由此可以高效地裝配 PCB,並能在加工期間保證過程安全。

波峰焊接過程的參考示意圖
表面裝配技術的參考示意圖
回流焊參考示意圖
波峰焊接過程的參考示意圖

波峰焊接是一種傳統的焊接工藝,用於製造配備大量有線結構元件的電子模組。其主要特徵是焊針穿過 PCB 板焊接到 PCB 底部。

所有安裝和焊接工藝總覽
表面裝配技術的參考示意圖

SMT 的全稱是 Surface Mount Technology,指的是結構元件的表面裝配技術。這些元件貼裝到 PCB 表面的焊膏上,然後藉由迴流焊接工藝進行焊接。此項工藝需要具備相應表面接點的特製結構元件。

所有安裝和焊接工藝總覽
回流焊參考示意圖

回流焊 (THR) 技術將耐高溫材料製成的帶線結構件整合到 SMT 回流工藝中。在此期間,會將貫穿接點裝入填充有焊膏的鑽孔中,並使用回流焊接工藝進行焊接。

所有安裝和焊接工藝總覽