您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

圓形連接器

圓形連接器

菲尼克斯電氣針對工業自動化領域提供多種規格的圓形連接器:小款/大款、直頭款/彎頭款、預製款/現場組裝款。廣泛的圓形連接器產品組合為您提供多元化的訊號、資料和電力功率傳輸解決方案。

請與我們聯絡,以獲得更多有關產品的資訊

您的優勢

  • 各種 M5 至 M58 圓形連接器的多樣化產品組合,隨時為您提供最佳解決方案
  • 安全地傳輸訊號和資料(速度達 10 Gbps)以及電力(高達 150 A、630 V)
  • 創新的設備連接解決方案,具備必要的工業應用防護程度,可大幅節省連接工作所需的時間
  • 針對您的需求進行個別化調整,非常靈活
免費樣品
訂購您的樣品包

您想要試用 M17-M40 PRO 系列圓形連接器?在選擇和設計連接器時, 我們將為您提供專業建議,幫助您找到與您的機器和系統方案搭配的解決方案。

訂購樣品
帶 ONECLICK 快速鎖定系統的圓形連接器
用於訊號、資料和電力功率的連接器和電纜

用於訊號、資料和電力功率的連接器和電纜

電纜和電線的組態器

組態合適的電纜連接:無論是在 IP6x 環境中傳輸訊號、資料和電力功率,或是用於控制櫃應用。可自由選擇導線長度和末端,並允許定製電纜預製件。

新產品

適用於 THR 的 M12 彎頭設備連接器
適用於焊接工藝的 M12 設備連接器
用於乙太網路應用的 M12 Push-Pull 推拉連接器
預製型 M12 Push-Pull 推拉連接器

適用於 THR 的 M12 彎頭設備連接器

提高生產效率

M12 90° 彎頭連接器專為自動化生產而設計,可實現高效率的組裝流程。採用彎頭設計,新型連接器可以靈活地放置在 PCB 上,因此也可以在狹窄的空間中使用。

主要特點

  • 彎頭型號
  • 適用於回流焊接 (THR) 加工
  • 電壓最高 250 V
  • 電流最高 4 A
  • 有 A 和 D 編碼可選
  • 4、5 和 8 位
  • 非遮罩型號
  • 反向針腳連結器方式

您的優勢

  • 適合拾放:PCB 上的自動化裝配有助於提高生產效率
  • 最佳化設計:重心轉移,無需鎖扣即可「無力」站立在 PCB 上
  • 靈活:即使在狹窄的空間內也可以輕鬆放置和對準 PCB
  • 模組化:與可用的 THR 外殼相容

適用於焊接工藝的 M12 設備連接器

讓您的應用符合未來需求

適用於波峰焊接工藝的無鉛 M12 連接器,符合 RoHS II 非豁免 6c。由於一致的向後相容性,您可以將連接器順利整合到現有的 PCB 配置中。

主要特點

  • 電壓最高 250 V
  • 電流最高 4 A
  • 有 A、B 和 D 編碼可選
  • 4 和 5 位
  • 直頭或彎頭型號

您的優勢

  • 通用的引腳分配和編碼,用於訊號和電力傳輸,具有統一的設計整合結構
  • PCB 安裝便捷:適用於波峰焊接的兩件式連接器
  • 安全裝配:鎖扣可確保牢固固定在 PCB 上
  • 永續且符合未來需求:無鉛符合 RoHS II 非豁免 6c
  • 透過全球分銷管道為世界各地的客戶供貨

用於乙太網路應用的 M12 Push-Pull 推拉連接器

資料傳輸簡便,節省空間

預製型 M12 Push-Pull 推拉連接器用於乙太網路應用,可安全地高速傳輸資料,而且佔地面積超小。採用快速鎖定系統,插入設備即可輕鬆完成安裝。

主要特點

  • 推拉式內部鎖定裝置
  • 緊湊型壓接
  • 帶 X 編碼,用於乙太網路應用
  • 位數:8
  • 連接橫截面:0.14 mm² ... 0.34 mm²
  • 360° 遮罩
  • 直頭和彎頭規格
  • 防護程度:IP65、IP67

您的優勢

  • 安裝簡便:即使在狹窄空間內也能實現快速、安全的插接
  • 顯著節省空間:佈線空間小,觸點密度高,極其緊湊
  • 應用安全:可靠的 360° 遮罩連接
  • 穩固連接:適合高衝擊、高震動負荷的軌道應用
  • 充分滿足未來的需求:標準化產品系列可全球通用

預製型 M12 Push-Pull 推拉連接器

採用 Push-Lock 按壓鎖式技術,連接方便

一款融合了兩種領先技術的 M12 連接器:預製型 M12 連接器採用 Push-Pull 推拉式快速鎖定系統和 Push-Lock 連接技術,導線連接輕鬆便捷,無需工具,而且可插入設備通訊埠,安裝快速安全。

主要特點

  • 安裝:Push-Pull 推拉式快速鎖定系統
  • 連接方法:Push-Lock 按壓鎖式連接技術
  • 資料連接器:PROFINET CAT5 (100 Mbps),D 編碼,4 位,遮罩型,有直型和彎頭型可選
  • 訊號連接器:A 編碼,4 位或 5 位,有遮罩型和非遮罩型,有直型和彎頭型可選
  • 連接橫截面:0.14 至 0.75 mm²
  • 溫度範圍:-40 至 +85 °C

您的優勢

  • 即使在狹窄空間內也能實現快速、安全的插接
  • 該系列連接器分為針式和孔式款型,可實現自由懸掛式連接
  • 免工具連接帶或不帶套管的剛性導線和柔性導線
  • 觸點桿帶有顏色和數字編碼,導線連接直覺便利
  • PE 連接長期穩定且耐震,配有 360° 遮罩

兩名工作人員正在平板電腦上檢視產品瀏覽器,上面顯示了各種產品

產品瀏覽器 在此大致瞭解這個種類齊全的產品組合

您可以快速大致地瞭解適用於設備連接的 PCB 接線端子、連接器和電子元件外殼。產品瀏覽器可將產品分類為不同的產品組別,讓您易於檢視。

菲尼克斯電氣用於設備連接的 GameChangers

用於設備連接的 GameChangers

不僅達到頂級性能,而且還開創了新的天地:我們的 GameChangers 能夠讓您的應用產生更出眾的成果。

獨特的多元化訊號、資料和電力功率產品

混合型連接器
訊號連接器
資料連接器
電源連接器
混合型連接器

為設備接線時節省時間和空間。利用我們的混合型連接器實現安全且結構緊實的解決方案,僅需一個圓形連接器就能傳輸訊號、資料和電力功率。

• 電流最高達 70 A
• 電壓最高達 850 V DC 和 630 V AC
• - 用於傳輸資料的 CAT5 介面

訊號連接器

規格 M5 至 M23 的訊號連接器適合用於多種應用。您可視需求選擇 3 位至 19 位款型 - 並可選擇採用 IDC 絕緣穿刺連接、螺釘連接、彈片連接、Piercecon 連接、焊接連接、壓接或是 PCB 連接。

• 電流最高達 20 A
• 電壓最高達 300 V
• 可選配遮罩連接

資料連接器

為了能在工業和基礎建設應用中安全快速地傳輸資料,我們為您提供 M8 和 M12 規格的遮罩式圓形連接器,可用於所有常見的現場匯流排和網路。

• 資料傳輸速率高達 10 Gbps
• 用於所有常見網路和現場匯流排系統的編碼
• 元件符合 CAT6A 標準
• 360° 遮罩型圓形連接器和塗塑線纜

電源連接器

電源連接器款式多樣,從結構緊實的 M12 連接到用於高功率的 M58 規格,一應俱全。全面完善的產品範圍,從纜線連接器到設備連接器,再到 PCB 連接,為您帶來多項優勢。

• 功率高達 150 A / 630 V
• 連接橫截面最大達 50 mm²
• 可防止錯誤插接,適合直流和交流電應用

帶著耳機的客服人員

依據您的個別要求提供客製化款型

客製化款型

您需要符合特別要求的客製化解決方案?歡迎洽詢,我們將依據您的需求快速靈活地調整標準產品。我們的服務中心將完全依照您的規格需求,將您的願望化為實際解決方案。

  • 客製化產品印字和標記
  • 多種型號、長度和裝配方式的模製連接器和絞線型產品
  • 客製化硬紙板、泡殼包裝、捲筒型或盤型包裝

自動化技術的新標準

M12 Push-Pull 推拉連接器無需工具,即可在空間狹窄且接線密度高的應用中快速實現設備連接。該系列連接器支援緊湊型外殼,配備內凹式 M12 介面,有針式和孔式兩種型號可選,在現場輕鬆實現擴展。

M17-M40 PRO 系列圓形連接器 穩定可靠的電力功率和訊號傳輸

ONECLICK 快速鎖定系統助您安全快速地完成設備和系統連接,歡迎瞭解更多相關資訊。

用於光纖資料傳輸的 M17 MPO 連接器

工業級 M17 MPO 連接器適合在智慧電網中即時傳輸資料。堅固耐用的 M17 MPO 連接器採用高品質光纖,可確保遠距離傳輸時的穩定頻寬。