Благодаря большому ассортименту штекерных соединителей для передачи данных для Вас всегда найдется подходящее соединение. Все очень просто: ведь сотрудничая с Phoenix Contact, Вы всегда получите все необходимые интерфейсы устройств от одного поставщика. Благодаря разнообразию конструкций, кодирования и назначения выводов у нас Вы обязательно найдете подходящее решение для медной и оптоволоконной кабельной разводки.
Гнездовая вставка USB, 4-полюсная, гнездо USB тип A на гнездо USB тип B, гнездо типа A со стороны монтажной рамы, для системы Freenet в монтажной раме, коммутационная розетка IP20, 19"-патч-панель и интерфейс обслуживания