返回至總覽

UL 認證

具 UL 認證的 PCB 接線端子和 PCB 連接器

UL 認證

UL 或 CUL 等認證通常對設備開發商提出問題。作為設備連接技術方面負責任的製造商,菲尼克斯電子對產品進行開發和測試,以使客戶的設備能夠獲得國際性核准。

PCB 接線端子和 PCB 連接器被 UL 認定為單獨元件(UL 1059)。最終應用中,元件通過最終審核並與設備一同獲得運行核准【UL 508 (C) 和 UL 840】。

出於安全原因及根據各 UL 認證,符合空氣間隙和爬電距離非常重要。間隙是電流可通過兩個導電部件之間的空氣的最短通道。爬電距離是電流沿兩個導電部件之間的絕緣物體表面通過的最短通道。

返回頂部

產品標準

UL 1059:組合式接線端子

為了使菲尼克斯電子產品能夠用於工業應用和半工業應用而不受限制,我們通常根據 UL1059 對其進行測試。下列表格列出了此類元件所需的空氣間隙和爬電距離。使用者組別表示終端設備的後續應用領域。

使用組別定義最大額定電壓(V)間隙(mm)爬電距離(mm)
A操作元件、控制台等。

150

300

600

12.7

19.1

25.4

19.1

31.8

50.8

B標準設備,包括辦公室和電子資料
製程設備等。

150

300

600

1.6

2.4

9.5

1.6

2.4

12.7

C不受限的工業應用

150

300

600

3.2

6.4

9.5

6.4

9.5

12.7

D工業應用,具有限額定值的操作設備

300

600

1.6

4.8

3.2

9.5

返回頂部

設備標準

UL 508:工業控制設備
組合式接線端子根據 UL 1059 認定,滿足 UL 508 對現場組合式接線端子的要求。因而根據此標準,接線端子可無限制用於設備。UL 508 同時允許根據 UL 840 進行替代評級。

UL 508 C:功率轉換設備
此 UL 標準專門適用於功率電子設備(馬達控制、變頻器等)。對現場組合式接線端子的要求與 UL 508 的規定類似。這種情況下,也允許根據 UL 840 進行替代評級。

UL 840:電氣設備的絕緣協調,包括間隙和爬電距離
本標準描述針對定義的環境條件(過壓類別、污染程度、材料索引)設計最終產品的絕緣層的替代步驟,前提是得到設備標準許可。

返回頂部

依據 UL 840(2005 年第 3 版),通過實行下列步驟確定空氣間隙和爬電距離:

  1. 等效間隙
    如終端設備通過 UL 840 中描述的任一電湧電壓測試(表 7.1*)且不產生火花放電,則允許存在不符合設備標準中要求的間隙。電湧電壓大小取決於產品標準要求的間隙。
  2. 適於有限電湧電壓的間隙
    如已確定運行過程中出現的電湧電壓不會超過指定的最大值,針對已知污染程度所要求的間隙也可根據表 8.1* 確定。
  3. 爬電距離
    表 9.1* 中所述、適用於通用爬電距離和專門針對 PCB 的要求必須滿足,還需考慮到工作電壓、污染程度、材料防漏電能力。

* 表格符合 UL 840 標準


返回至總覽
更多資訊
認證與核准

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155