Apparatenbeveiligingsschakelaar CBMC

Vliegensvlug instellen

De producten kunnen met slechts een enkele knop volledig worden bediend en in een paar seconden worden ingesteld: heel eenvoudig en intuïtief.

De nieuwe elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar CBMC is exact afgestemd op uw wensen: hij combineert een compacte bouwvorm met klantspecifieke instelmogelijkheid.

Voor u betekent dat: stromen eenvoudig en flexibel instellen, ruimte besparen en alle toepassingen met maar één apparaat betrouwbaar beveiligen.

Functiebeschrijving

Functie-elementen en coderingsmogelijkheden op de apparatenbeveiligingsschakelaar CBMC  

De elementen van de meerkanaals apparaten-beveiligingsschakelaars CBMC

Beveilig met de apparatenbeveiligingsschakelaar CBMC tot vier kanalen met slechts één apparaat betrouwbaar tegen overbelasting en kortsluitstromen. De kanalen kunnen door middel van led-kanaaltoetsen afzonderlijk in stappen van 1 A worden ingesteld. De varianten van de apparatenbeveiligingsschakelaars bieden instelmogelijkheden van 1-4 A, resp. 10 A.Door de zeer compacte bouwvorm kunnen de apparaten ook probleemloos in bestaande installaties worden toegepast.

De meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars bieden de volgende functie- en coderingsmogelijkheden:

  1. vier led-kanaaltoetsen voor vier onafhankelijke kanalen
  2. coderingsmogelijkheden voor de afzonderlijke kanalen
  3. coderingsmogelijkheid voor de apparatencodering
  4. aansluitklemmen van de afzonderlijke kanalen
  5. meldcontact
  6. voeding 24 V DC

Nadere details over onze meerkanaals apparatenbeveiligingsschakelaars CBMC alsmede bestelmogelijkheden vindt u via onderstaande link.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service


Apparatenbeveiligings-schakelaar CBMC

Compact en klantspecifiek instelbaar