De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Communicatief 24 V-voedingssysteem

Beschermen en voeden – maar dan intelligent: profiteer van meer gegevenstransparantie en dus een hogere beschikbaarheid van de installatie met ons communicatieve 24 V-voedingssysteem.
CAPAROC-apparatenbeveiligingsschakelaars en QUINT POWER-voedingen en UPS vormen het 24 V-voedingssysteem

Transparante data voor maximale beschikbaarheid van de installatie

Data zijn het nieuwe goud. In industrieën waar een hoge beschikbaarheid van de installatie noodzakelijk is, is kennis van de installatie- en bedrijfstoestanden onontbeerlijk. Op basis van operationele gegevens kunnen kritische bedrijfstoestanden en anomalieën in een vroeg stadium worden ontdekt, gelokaliseerd en verholpen, voordat er een kostbare productie-uitval optreedt. Het nieuwe, communicatieve 24 V-voedingssysteem verhoogt de gegevenstransparantie van de hele installatie en geeft informatie over alle relevante bedrijfs- en diagnosegegevens. Dankzij preventieve functiebewaking kunt u uitvaltijden tot een minimum beperken. De modulaire oplossing bestaat uit de communicatieve QUINT POWER voeding, het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC en de intelligente QUINT DC UPS.

Uw voordelen

  • Overdracht van alle relevante bedrijfsgegevens via het beveiligingssysteem of de UPS per veldbus aan de besturing
  • Eenvoudige integratie van IO-Link in de besturing
  • Volledige transparantie van operationele gegevens, van de ingang tot de individuele zekering
  • Stilstandtijden worden tot een minimum beperkt
Communicatieve QUINT POWER voedingen op de DIN-rail

Communicatieve QUINT POWER voedingen

Communicatieve voeding

De communicatieve QUINT POWER voeding biedt volledige transparantie van de bedrijfsgegevens van de AC-zijde naar de 24 V DC-zijde. Ze kan snel en eenvoudig in uw besturingsomgeving worden geïntegreerd of geparametriseerd via veldbus of IO-Link.

Integratie via veldbus:

  • Via de aansluiting op het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC en de geïntegreerde PROFINET-interface
  • Via de aansluiting op de DC UPS en de geïntegreerde interface voor EtherNet/IP™, EtherCat, Modbus of PROFINET

Integratie via IO-Link:

  • Directe aansluiting op de IO-Link master

Bovendien maakt de communicatieve voeding preventieve functiebewaking en preventief onderhoud mogelijk, waardoor een maximale beschikbaarheid van de installatie wordt gegarandeerd.

Transparante presentatie van gegevens met cijfers

Meer transparantie van gegevens met QUINT POWER

Maximale transparantie van installaties Uitgebreide bewaking van de toestand voor een hoge beschikbaarheid van de installatie

De communicatieve QUINT POWER voeding biedt volledige dataconsistentie van de 400 V AC-zijde naar de 24 V DC-zijde. Storingen kunnen zo in een vroeg stadium worden herkend, gelokaliseerd en verholpen.

  • Digitaal typeplaatje: unieke identificatie van het apparaat in de installatie
  • Ingangsgegevens: eerste indicatie van de netkwaliteit en detectie van fasestoringen
  • Uitgangsgegevens: bewaking van stroom en spanning en herkenning van anomalieën
  • Bedrijfsgegevens: volledige bewaking van de toestand inclusief indicatie van de resterende gebruikslevensduur voor voorspellend onderhoud
  • Events: snelle herkenning en lokalisatie van kritieke systeemtoestanden
  • Datalogging: analyse en permanente optimalisatie van de volledige installatie
QUINT POWER-voeding en CAPAROC-systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars

QUINT POWER-voeding en CAPAROC-systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars

Voeding en systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars De intelligente oplossing voor een gezekerd 24 V-voedingssysteem

Combineer de QUINT POWER voeding met het CAPAROC-systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars en profiteer van de voordelen van systeemintegratie. Een centrale interface voor QUINT POWER en CAPAROC maakt een eenvoudige en rendabele integratie van de voeding in het netwerkprotocol van het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars mogelijk:

  • De PROFINET-interface maakt volledige transparantie en toegang tot het volledige systeem mogelijk.
  • Een webserver biedt ter plaatse toegang tot de bedrijfstoestanden, foutmeldingen en instellingsdetails van de systeemoplossing.

De voedingsoplossing biedt een volledige dataconsistentie van de primaire zijde tot de beschermde verbruikerkringen.

Oplossing voor onderbrekingsvrije voeding

Oplossing voor onderbrekingsvrije voeding

Voeding en UPS De intelligente oplossing voor een onderbrekingsvrij 24 V-voedingssysteem

Combineer de QUINT POWER-voering met de intelligente QUINT DC UPS en realiseer een onderbrekingsvrij 24 V-voedingssysteem, dat alle gegevens van de voeding tot en met de accu ter beschikking stelt.

  • De QUINT DC-UPS biedt interfaces en protocollen voor verschillende industriële netwerken.
  • Voor de engineeringomgevingen PLCnext, TIA Portal, Studio 5000, TwinCAT zijn de passende softwarepakketten inbegrepen.
  • De POWER MANAGEMENT SUITE-software kan worden gebruikt voor functiebewaking en configuratie van het gehele systeem.
QUINT POWER voeding en PLCnext Control

Communicatieve QUINT POWER voeding en PLCnext Control

Integratie van de voeding via IO-Link Directe aansluiting op de besturing

Als er al een IO-Link master in uw installatie aanwezig is, kan de QUINT POWER voeding eenvoudig in de besturingsomgeving worden geïntegreerd dankzij de geïntegreerde IO-Link-interface.

  • Volledige gegevensconsistentie van de primaire zijde tot de beschermde verbruikercircuits: energie-monitoring, apparaatidentificatie, toestandsbewaking
  • Eenvoudige vervanging van speciaal geconfigureerde apparaten, aangezien de configuratie wordt overgenomen door de PLC
  • Kosteneffectieve gegevenstoegang, aangezien slechts één apparaat in het systeem een veldbusinterface hoeft te hebben
Onze tutorials
En hoe wordt dat dan geconfigureerd?

Om u te helpen, hebben wij enkele tutorials voor u gemaakt. U kunt ze vinden op het YouTube-kanaal "Phoenix Contact Technical Support".
Als u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Naar de tutorials
Man achter beeldscherm tijdens "onlinetraining"