Montagerailadapters UTA

Montagerailadapters UTA

Universele montage van modulen

Maak uw modulen compatibel voor de montagerail.

Terug naar HMI-componenten en toebehoren

Categorieën

Zoeken in Montagerailadapters UTA

Toon alle producten uit deze categorie

Door middel van de montagerailadapters UTA worden modulen zoals voedingen of sensor-/actorboxen op genormeerde montagerails bevestigd. De metalen uitvoering met corrosiebescherming waarborgt een lange levensduur en zorgt voor een stevige bevestiging onder extreme omstandigheden. Montagerailadapters vormen de betrouwbare basis voor een professionele integratie van modulen in de schakelkast.

Uw voordelen

  • met verschillende bouwbreedten optimaal passend voor modulen
  • lange levensduur door het tegen corrosie beschermde oppervlak in de metalen uitvoering
  • eenvoudige montage met snel vastklikken op de montagerail volgens EN 60715
  • stevige montage van de elektronica dankzij stabiele uitvoering van metaal
  • universele montage van modulen door verschillende boringen

De flexibele basis voor uw elektronica

Montagerailadapters  

Montagerailadapters

Montagerailadapters zijn de juiste oplossing om modulen zonder genormeerde bevestigingsvoet, transformatoren of elementen van groot formaat stevig op de montagerail te installeren.

  • eenvoudige en tijdbesparende montage en bevestiging van de modulen op de montagerail
  • bevestiging zonder extra boringen voor de montage van de modulen