Apparaatbeveiliging Type 3

Overspanningsbeveiliging Type 3

Krachtige eindapparaatbeveiliging

Beveilig uw gevoelige eindapparaten met onze betrouwbare Type 3-producten.

Terug naar Overspanningsbeveiliging voor voedingen

Categorieën

Zoeken in Apparaatbeveiliging Type 3

Toon alle producten uit deze categorie

Voor de beveiliging van gevoelige eindapparaten is een apparaatbeveiliging Type 3 als derde en laatste beveiligingsniveau nodig. Belangrijke voorwaarde: er moet al een overspanningsbeveiliging Type 2 in de onderverdeling geïnstalleerd zijn.

Uw voordelen

  • Veelzijdig toepasbaar dankzij krachtige beveiliging voor AC- en DC-toepassingen
  • Hogere veiligheid bij elektrische en thermische overbelasting door afschakelmechanisme
  • Op elk gewenst moment informatie over de status van de module door optische, mechanische statusindicatie en meldcontact
  • Onderhoudsvriendelijk dankzij steekbaarheid van de beveiligingsmodulen

PLUGTRAB SEC – universeel inzetbaar

Apparaatbeveiliging Type 3 met Push-in-aansluittechniek  

Apparaatbeveiliging Type 3 – PLT-SEC-…-PT

Beveilig uw AC- en DC-toepassingen met onze betrouwbare Type 3-overspanningsbeveiligingsmodulen PLUGTRAB SEC. Het interne afschakelmechanisme biedt een maximale bescherming bij elektrische en thermische overbelasting. Verhoog de gebruikslevensduur en beschikbaarheid van de installatie door de optimale beveiliging van uw industriële voeding. Onze Push-in-aansluittechniek maakt een snelle installatie zonder gereedschap mogelijk. Door de steekbaarheid worden onderhouds- en controlewerkzaamheden eenvoudig gemaakt.

Alle eigenschappen op een rij:

  • Krachtige varistorgebaseerde eindapparaatbeveiliging voor industriële voedingen
  • Keuze tussen Push-in- en schroefaansluittechniek
  • Optische statusindicatie en potentiaalvrij meldcontact voor een comfortabele bewaking van de bedrijfstoestand
  • Universeel toepasbaar

BLOCKTRAB

Apparaatbeveiliging Type 3 – BLOCKTRAB  

Apparaatbeveiliging Type 3 – BLOCKTRAB

Met onze apparaatbeveiliging Type 3 BLOCKTRAB zorgt u voor een vrijwel onzichtbare beveiliging van eindapparaten.Niet altijd is een product voor montagerail zoals die in de schakelkast wordt toegepast, de passende oplossing. De BLT-T3 wordt in apparaat-inbouwdozen, kabelgoten of ondervloersystemen geïnstalleerd. De BLT-SKT wordt aan de achterzijde gangbare contactdozen geïnstalleerd. De aangesloten verbruikers blijven ook bij overbelasting in bedrijf.

  • Afgedekte overspanningsbeveiliging door installatie in de apparaatinbouwdoos / wandcontactdoos
  • Direct te installeren door voorgemonteerde en in kleur gecodeerde kabels
  • Akoestische signalering in geval van overbelasting
  • Universeel inzetbaar, dankzij compacte bouwvorm

TERMITRAB

Smalste overspanningsbeveiliging Type 3 voor nominale spanningen van 24 V – TERMITRAB  

Smalste overspanningsbeveiliging Type 3 voor nominale spanningen van 24 V – TERMITRAB

Met de smalste overspanningsbeveiliging Type 3 beveiligt u de 24 V-voeding van eindapparaten zoals I/O's of besturingen. De smalle bouwvorm van slechts 6 mm maakt een ruimtebesparende installatie mogelijk.Onze steekbare beveiligingsmodulen maken het testen en vervangen eenvoudig.

  • Ruimtebesparend in de installatie
  • Laag beveiligingsniveau
  • Keuze tussen Push-in- en schroefaansluittechniek
  • Veilige afschakeling en signalering in geval van overbelasting

MAINTRAB

Apparaatbeveiliging Type 3 als tussensteker voor het eindapparaat  

Apparaatbeveiliging Type 3 als tussensteker voor het eindapparaat

De adapters voor wandcontactdozen zijn ideaal voor latere installatie van overspanningsbeveiliging voor elektronische eindapparaten. Een groen led signaleert de overspanningsfunctie van de beveiligingsmodule. Alle aangesloten verbruikers hebben de best mogelijke beveiliging. De tussenstekers met interfacebeveiliging beveiligen de voeding en tegelijkertijd nog een andere interface tegen overspanningen.

  • Eenvoudig naderhand installeren in bestaande installaties
  • Veilig afschakelmechanisme
  • Inclusief benodigde toebehoren
  • Landspecifieke varianten beschikbaar
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de gebouweninstallatie