Overspanningsbeveiliging Type 2

Overspanningsbeveiliging Type 2

Krachtig en smal

Een overspanningsbeveiliging Type 2 zou in geen enkele onderverdeling mogen ontbreken. Pas daarmee bereikt u een effectieve beveiliging.

Terug naar Overspanningsbeveiliging voor voedingen

Categorieën

Zoeken in Overspanningsbeveiliging Type 2

Toon alle producten uit deze categorie

Schakelhandelingen zijn met afstand de meest voorkomende oorzaak voor overspanningen. Een effectieve beveiliging tegen deze dynamische storingsbronnen verkrijgt u met overspanningsbeveiligingsmodulen Type 2. Of het nu een industriële of een woonomgeving betreft, een Type 2-beveiliging zorgt voor de basisbeveiliging van uw installaties en apparaten.

Uw voordelen

  • laag beveiligingsniveau dankzij varistorgebaseerde beveiligingsschakeling
  • best mogelijke beveiliging tegen overspanning door krachtig afschakelmechanisme
  • hoge kortsluitvastheid tot 50 kA
  • bespaart ruimte, tijd en geld door voorzekeringsvrije toepassing tot 315 A
  • onderhoudsvriendelijk dankzij modulaire steekbaarheid van de beveiligingsmodulen

Wereldwijd de smalste overspanningsbeveiliging Type 2

Overspanningsbeveiliging Type 2  

Overspanningsbeveiliging Type 2 in de onderverdeling

VALVETRAB SEC is met een bouwbreedte van slechts 12 mm per kanaal de smalste Type 2-overspanningsbeveiliging ter wereld. Op een bouwbreedte van slechts 48 mm realiseert u een uitstekende beveiliging tegen overspanningen in 5-draads systemen.

Het beveiligingsmoduul biedt een beveiligingsniveau van 1,5 kV. Het voldoet daarmee ook aan de eisen voor een apparaatbeveiliging Type 3. VALVETRAB SEC begrenst spanningspieken zodanig, dat machines, installaties en huishoudelijke apparaten niet meer beschadigd raken.

Bij industriële en gebouweninstallaties met extern bliksemstroombeveiligingssysteem is de overspanningsbeveiliging Type 2 de tweede beveiligingstrap na de bliksemstroombeveiligingsmodulen Type 1. Het overspanningsbeveiligingsmoduul zorgt voor beheersing van kortsluitstromen tot 50 kA. U kunt het Type 2-beveiligingsmoduul voorzekeringsvrij toepassen tot een nominale stroom van de hoofdzekering van 315 A.

Modulair en steekbaar

VALVETRAB MS  

VALVETRAB MS met direct te installeren afleiderblokken

VALVETRAB MS zijn modulair opgebouwde overspanningsbeveiligingsmodulen Type 2. Ze bestaan uit een basiselement en een beveiligingssteker. De bouwbreedte per circuit bedraagt 17,5 mm, wat overeenkomt met één TE.  Met direct te installeren afleiderblokken voor uiteenlopende toepassingen maken wij de keuze eenvoudiger voor u.

  • De direct te installeren afleiderblokken combineren verschillende toepassingen.
  • Biconnect-klemmen maken eenvoudige doorverbinding mogelijk, bijv. naar aardlekschakelaars.
  • Mechanische polarisatie bij de eerste keer insteken van een beveiligingssteker in het basiselement.
  • Eenvoudig en impedantieneutraal insteken en uittrekken, bijv. bij isolatiemetingen. Het bewerkelijke losnemen en weer aansluiten komt te vervallen. 

Inclusief voorzekering

Overspanningsbeveiliging voor 5-draads netten  

Overspanningsbeveiliging met gecoördineerde voorzekering

Is in uw toepassing de hoofdzekering > 315 A, dan moet u de overspanningsbeveiliging extra zekeren. In dit geval bieden wij met VAL-CP-MCB een passende overspanningsbeveiliging, bestaande uit een overspanningsbeveiligingsmoduul Type 2 met een gecoördineerde afleidervoorzekering.

Dit betekent: u krijgt de dubbele beveiliging bij minimale installatiemoeite. Profiteer van de eenvoudige planning, onafhankelijk van de installatieomgeving. De geïntegreerde statusindicatie en mogelijkheid tot melding op afstand geven informatie over het functioneren van de overspanningsbeveiliging. De ruimtebesparende oplossing is leverbaar voor 5-, 4- en 3-draads systemen. 

Overspanningsbeveiliging Type 2 voor 60 mm-railsystemen

VALVETRAB combinatie  

Overspanningsbeveiliging met voorzekering voor 60 mm-railsystemen

VAL-CP-MOSO zijn universele overspanningsbeveiligingsmodulen Type 2 met een hoge kortsluitvastheid op een smalle montagesokkel van slechts 54 mm.

Ook deze overspanningsbeveiligingsmodulen bieden een statusindicatie en een meldcontact.

U kunt de beveiligingsmodulen in alle gangbare 60 mm-railsystemen installeren.

Daarbij is de installatie kinderlijk eenvoudig: overspanningsbeveiligingsmoduul monteren, potentiaalvereffening aansluiten - klaar!
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de gebouweninstallatie