Aansluitklemmen voor de Ex-omgeving

Aansluitklemmen voor de Ex-omgeving

Toegelaten in de standaard Ex

Voor elke Ex-toepassing de passende oplossing.

Zoeken in Aansluitklemmen voor de Ex-omgeving

Toon alle producten uit deze categorie

Phoenix Contact biedt voor de procestechniek een uitgebreid programma aan aansluittechniek met Ex-toelating. Dankzij de hoogwaardige contact- en isolatiematerialen zijn de aansluitklemmen zeer geschikt voor toepassing in ruwe, explosiegevaarlijke industriële omgevingen. De voor explosiegevaarlijke omgevingen toegelaten klemmen zijn standaard aansluitklemmen. Naast de hiervoor gebruikelijke toelatingen hebben ze overeenkomstig de norm IEC/EN 60079‑7 een ‍IECEx- en ATEX-certificaat van een door de EG erkende testinstantie.

Uw voordelen

  • omvangrijk productenprogramma met standaard aansluitklemmen voor alle aansluittechnieken met Ex-toelating
  • veilige toepassing door hoogwaardige contactmaterialen
  • ruimtebesparende oplossingen door compacte zekerings- en scheidingsklemmen

Aansluitklemmen voor beschermklasse Verhoogde veiligheid "e" in Ex-zone 1 en 2 resp. 21 en 22

Aansluitklemmen voor beschermklasse Verhoogde veiligheid e  

Aansluitklemmen voor beschermklasse Verhoogde veiligheid "e"

De aansluitklemmen voldoen, rekening houdend met de montageaanwijzingen, aan de eisen voor de beschermklasse Verhoogde veiligheid "e". De aansluitklemmen zijn daardoor toegelaten voor de inbouw in zone 2 en vooral in zone 1, het eigenlijke Ex-bereik. Dit laatste echter alleen onder de voorwaarde dat de klemmen zijn ondergebracht in aansluitkasten. Deze dienen eveneens een toelating voor de beschermklasse "e" te hebben en moeten ten minste voldoen aan beschermklasse IP54.

Meer informatie met betrekking tot aansluitklemmen voor de Ex e- en Ex i-omgeving vindt u als download onder de betreffende toegelaten aansluitklem.

Aansluitklemmen voor de beschermklasse Intrinsieke veiligheid "i" in Ex-zone 0, 1 en 2 resp. 20, 21 en 22

Aansluitklemmen voor de beschermklasse Intrinsieke veiligheid  

Aansluitklemmen voor de beschermklasse Intrinsieke veiligheid "i"

In toepassingen met de beschermklasse intrinsieke veiligheid "i" is voor aansluitklemmen geen speciale toelating nodig. Hier kunnen naast de klemmen met Ex e-toelating ook andere standaard klemmen met inachtneming van IEC/EN 60079-11 worden toegepast.

Aansluitklemmen voor de beschermklasse Ex nA / Ex ec in Ex-zone 2 resp. 22

Ex nA intrinsieke veiligheid  

Aansluitklemmen voor de beschermklasse "nA / ec"

Het omvangrijke productenprogramma scheidings- en zekeringsklemmen biedt talrijke oplossingen voor explosiegevaarlijke omgevingen. Met de combinatie van zekeringshendel, aansluiting en PE-voet bedraadt u afgeschermde signaalcircuits bijv. met slechts één meeretage-zekeringsklem.