Aansluitklemmen

Aansluitklemmen

Alle aansluittechnieken – één systeem

Het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete is uniek: het biedt u de vrije keuze bij de aansluittechniek.

Terug naar Producten

Categorieën

  • Push-in-aansluiting
    Push-in-aansluiting

    De geringe steekkrachten die bij de push-in-aansluitklemmen nodig zijn, maken het gemakkelijke directe insteken van aders mogelijk.

  • Veerdrukaansluiting
    Veerdrukaansluiting

    De compacte veerdrukaansluiting biedt een betrouwbare constante aansluiting bij blootstelling aan trillingen.

  • Snelaansluiting
    Snelaansluiting

    Het gepatenteerde snijcontact maakt een tijdbesparende aansluiting zonder adervoorbewerking mogelijk.

  • Schroefaansluiting
    Schroefaansluiting

    De wereldwijd erkende schroefaansluiting voldoet aan de hoogste eisen en dekt een breed toepassingsbereik af.

  • Boutaansluiting
    Boutaansluiting

    Alle soorten aders veilig en duurzaam verbinden: meerdraadsaansluiting door meerdere kabelschoenen per bout.

  • Barrier-aansluiting
    Barrier-aansluiting

    Bedraad aders met ringkabelschoenen comfortabel en snel met behulp van barrier-klemmen.

  • Speciale aansluitingen
    Veelzijdig, maar altijd uniek

    Speciale aansluittechnieken voor bijzondere eisen op industrieel gebied.

Zoeken in Aansluitklemmen

Toon alle producten uit deze categorie

Ongeacht of u voor de Push-in-, schroef-, veerdruk-, snel- of boutaansluiting kiest: alle aansluittechnieken zijn dankzij de dubbele functieschacht onderling vrij te combineren, met hetzelfde toebehoren.

Uw voordelen

  • Volledige flexibiliteit: klemmen met verschillende aansluittechnieken zijn vrij te combineren
  • Mogelijkheden voor doorverbinden en testen dankzij dubbele functieschacht
  • Kostenbesparing door uniform brug-, markerings- en testtoebehoren

CLIPLINE complete, alle aansluittechnieken – één systeem

Het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete  

Het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete

Het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete biedt u de mogelijkheid om voor alle applicaties wereldwijd flexibel op de wensen van uw klanten te reageren. Kies uit de volgende aansluitmethoden:

  • Eenvoudige Push-in-aansluiting PT en PTV
  • Universele schroefaansluiting UT
  • Compacte veerdrukaansluiting ST
  • Snelle QUICKON-aansluiting QT
  • Steekbare aansluitoplossingen COMBI
  • Robuuste boutaansluiting RT

CLIPLINE complete, uniform toebehoren voor alle klemmen

Eén toebehoren voor alle aansluittechnieken  

Eén toebehoren voor alle aansluittechnieken

CLIPLINE complete biedt uniform toebehoren voor alle aansluittechnieken:

  • Het markerings- en testtoebehoren is gestandaardiseerd en reduceert uw voorraad- en logistieke kosten.
  • Alle aansluitklemmen zijn dankzij de dubbele functieschacht onderling vrij te combineren.
  • De uniforme steekzone van het COMBI-aansluitsysteem maakt een tijdbesparende en modulaire opbouw van uw applicatie mogelijk.
  • De multifunctionele gestandaardiseerde scheidingszone van alle scheidingsklemmen is geschikt voor de bevestiging van uiteenlopende stekers.

CLIPLINE complete, competentie in de aansluittechniek

Internationaal toegelaten aansluitklemmensysteem  

Internationaal toegelaten aansluitklemmensysteem

De aansluitklemmen van Phoenix Contact worden aan tests onderworpen die verder gaan dan de standaardnorm voor aansluitklemmen. De resultaten van de tests maken toepassing van de klemmen in alle branches mogelijk, bijv.:

  • installatie- en machinebouw
  • procestechniek
  • chemie en petrochemie
  • spoorwegindustrie
  • scheepsbouw
  • energietechniek

Vanwege overeenkomstige constructieve maatregelen en de toepassing van hoogwaardige materialen overtreffen de aansluitklemmen duidelijk de normatieve vereisten.

CLIPLINE complete - aansluiten, beveiligen en potentialen verdelen

Aansluitklemmen CLIPLINE complete en de elektronische apparaatbeveiliging PTCB  

Aansluitklemmen snel en eenvoudig uitbreiden met de passende elektronische apparaatbeveiliging

Vul uw applicaties snel en eenvoudig aan met de ideale beveiliging. Maak hiervoor gebruik van de passende elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar PTCB in het CLIPLINE complete-design.

  • Verbind aansluitklemmen en apparaatbeveiliging met het standaardtoebehoren van het CLIPLINE complete-systeem.
  • Pas de apparaatbeveiliging specifiek aan uw applicatie aan en verminder voorraadkosten dankzij de instelbare stroomwaarden van 1 tot 8 A.
  • Bespaar tijd en ruimte bij de installatie dankzij de Push-in-aansluittechniek die u gebruikt zonder gereedschap, en de smalle bouwbreedte van de PTCB.

PROJECT complete - digitaal wordt werkelijkheid

Engineerings- en coderingssoftware PROJECT complete  

Engineerings- en coderingssoftware PROJECT complete

De engineerings- en coderingssoftware PROJECT complete begeleidt het complete proces van de schakelkastbouw. Het programma biedt een intuïtief te bedienen gebruikersinterface en maakt een klantspecifieke engineering, automatische controle en directe bestelling van klemmenstroken mogelijk. Stuklijsten worden online aan Phoenix Contact doorgegeven. U ontvangt per omgaande een prijscalculatie en informatie betreffende de beschikbaarheid van de producten. PROJECT complete beschikt over geoptimaliseerde interfaces voor alle gangbare CAE-programma's. Daarnaast maakt u eenvoudig markeringen – ondanks verschillende markeringsmaterialen.

Klemmenkasten en lege behuizingen

CLIPSAFE-klemmenkasten en lege behuizingen  

CLIPSAFE-klemmenkasten en lege behuizingen

Bij Phoenix Contact krijgt u met CLIPSAFE een innovatief, kwalitatief hoogwaardig productenprogramma met lege behuizingen, bewerkte lege behuizingen en klemmenkasten van roestvaststaal en polyester. CLIPSAFE kan met de desbetreffende toelatingen in de Ex-omgeving worden toegepast. Het behuizingenprogramma overtuigt door variatie en veelzijdigheid, op maat gemaakt voor het gebruik van uw toepassing.
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
1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie

Maak gebruik van onze knowhow

Wij nodigen u uit uw team te versterken met de inzet van onze consultancy diensten.

Consultancy
Meer informatie
HIGHLIGHTS 2021

HIGHLIGHTS 2021

Op weg naar een intelligente wereld ondersteunen wij u met creatieve oplossingen, innovatieve producten en systemen.

Ontdek de HIGHLIGHTS
Phoenix Contact-Neuheiten 2021

Neuheiten 2021

Laufend entwickeln unsere Ingenieure neue Produkte – dieses Jahr sind es mehr als 140 kleine und große Innovationen.

Zu den Neuheiten 2021
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/nl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/nlnl/web/main/products/entry_page/entry_page